Select your region & language

광대역 지원, 3225 사이즈 차량용 PoC 인덕터 상품화 : 탑재 기기의 소형화 및 경량화에 기여

  • Inductors

2025-02-28

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 3225 사이즈의 차량용 PoC 인덕터 LQW32FT_2H 시리즈(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 2025년 1월부터 양산을 시작한다.

최근 첨단 운전 지원 시스템(ADAS)의 보급에 따라 고해상도 차량 카메라의 탑재 수가 증가하고 있다. LVDS※1 전송을 사용하는 차량 카메라 시스템에서는 하나의 동축 케이블에 신호와 전원을 중첩시키는 고속 인터페이스인 PoC※2 가 많이 사용되고 있다. PoC 회로에서는 회로 처리부에서 광대역 신호를 처리하며, 신호와 전원을 분리하기 위해 광대역에서 높은 임피던스를 유지해야 하므로 일반적으로 여러 개의 인덕터를 사용한다.
이에 당사는 독자적인 세라믹 소재와 제품 구조를 통해 높은 임피던스를 실현하여 PoC 인덕터의 수량 감소를 이루었다. 이를 통해 실장 공간을 축소할 수 있어 탑재 기기의 소형화 및 경량화에 기여할 수 있게 되었다.

당사는 앞으로도 시장 요구에 부응하는 제품 개발을 지속하여 자동차의 고성능화 및 고기능화에 기여해 나갈 것이다.

주요 사양
제품명 LQW32FT_2H시리즈
사이즈(㎜) 3.2×2.5×2.3
Inductance 22μH
사용 온도 범위 -40~125℃
그 외 AEC-Q200※3 준거
  • ※1LVDS (Low Voltage Differential Signal):차동 데이터 전송의 가장 일반적인 규격
  • ※2PoC (Power Over Coax):신호 라인과 전원 라인을 동축 케이블 하나로 통합한 방식
  • ※3AEC-Q200:AEC (Automotive Electronics Council, 차량용 전자 부품 협회)가 책정하고 있는 규격 중 하나

제품 정보

본 제품의 상세 내용은 LQW32FT_2H를 확인하시기 바랍니다.

관련 사이트

자동차 PoC용 인덕터의 라인업은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.