주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차용 메탈 파워 인덕터 'DFE2MCPH_JL 시리즈' 에 인덕턴스 값이 서로 다른 9개 품번(이하, 본 제품)을 새롭게 라인업에 추가했다. 이를 통해 ADAS※1 및 IVI※2 등 자동차 전자기기의 전원 회로에서 더욱 다양한 회로 설계 요구에 대응 가능하다.할 본 제품은 현재 양산을 시작했다.
최근 자동차 업계에서는 ADAS와 IVI 시스템의 고성능화 및 고기능화가 진행됨에 따라 자동차 전원 회로에도 한층 높은 수준의 소형화, 고효율화 및 저손실화 요구하고 있다.
또한 애플리케이션별 전원 사양이 다양해짐에 따라, 인덕터도 전원 사양에 맞춰 선택할 수 있는 폭넓은 인덕턴스 값의 라인업이 필요해지고 있다.
이러한 시장 니즈에 맞춰 당사는 'DFE2MCPH_JL 시리즈' 에 인덕턴스 값이 서로 다른 9개 품번을 새롭게 추가했다. 본 제품은 2016 사이즈(2.0×1.6mm)의 소형 제품이면서도 낮은 직류저항, 대전류 대응 및 40V의 고내압을 실현했다. 또한 자동차 업계에서 요구되는 AEC-Q200※3에도 준거하여 ADAS 및 IVI 등 고성능화가 진행되는 자동차용 전자기기의 전원 회로에도 적합하다. 이번 라인업 확대로 용도와 전원 사양에 따라 최적의 인덕턴스 값을 선택할 수 있어 자동차 전원 회로의 설계 자유도 향상에 기여한다.
당사는 앞으로도 시장 요구에 대응하는 자동차용 파워 인덕터의 라인업 확대에 지속적으로 힘써 자동차의 고성능화, 고기능화 및 전장화의 발전에 기여할 것이다.
자동차용 파워 인덕터 'DFE2MCPH_JL 시리즈' 는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
‘DFE2MCPH_ JL 시리즈’의 문의는 여기로 부탁드립니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.