Select your region & language

이오나이저(DC 입력시리즈)라인업 추가

  • Ionizers / Active Oxygen Module (Ozonizers)

2022-04-12

이 제품은 NRND품입니다.
새로운 모델에 부품 채택을 삼가주십시오. (※2026년 2월 20일 업데이트)

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 MHM3 시리즈(DC입력 시리즈)의 이오나이저[MHM320 Type](이하, 본 제품)을 개발하였습니다. 2022년 2월부터 양산을 시작하였고, 현재 샘플 제공도 가능합니다.

최근, 건강이나 위생에 대한 의식이 높아지고 있어 공기 청정에 대한 니즈도 증가하고 있습니다. 이에 따른 공기 청정 기능 자체의 강화나 가전 제품에 공기 정화 기능 등 추가 니즈가 생기고 있는 상황입니다. 이러한 시장 변화에 맞춰 당사는 저전압에서 효율적으로 이온을 발생시킬 수 있는 본 제품을 개발하였습니다.
본 제품은 당사 기존 제품[MHM306 Type]에 비해 이온량과 오존량이 증가하여 ※1 공기 청정/제균/탈취 등의 효과가 더해졌습니다. 또한 같은[MHM3 시리즈]를 사용하고 있다면, 기판 사이즈와 장착 위치가 동일하기 때문에 간단히 교체가 가능합니다. 당사 기존 제품인 MHM305 Type와 MHM306 Type을 사용하시면 입력 커넥터의 핀 배치가 같은 설계로 되어 있기 때문에 인터페이스를 변경하지 않아도 탑재가 가능합니다.

  • ※1
  Before
(MHM306 Type)
After
(MHM320 Type)
이온량 5,000,000pcs/cc 8,000,000pcs/cc
오존량 0.6mg/h 0.8mg/h

당사는 앞으로도 기술 개발을 통해 사람들이 안심하고 안전하게 지낼 수 있는 사회의 실현에 기여해 갈 것입니다.

주요 사양

제품명 MHM320 Type
입력전압 DC12V(10.8-13.2V)
입력전류 80mA(typ.)
이온량※2 8,000,000pcs/cc(typ.)
오존 발생량※2 0.8mg/h(typ.)
사이즈 53.0×31.0×19.3mm(고압전원부분)
출력선 길이 200mm/300mm/400mm
  • ※2당사 측정조건 기준

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인해주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.