Select your region & language

발생 이온・오존을 증량한 이오나이저(DC 입력 시리즈) 라인업 추가

  • Ionizers / Active Oxygen Module (Ozonizers)

2024-09-06

이 제품은 생산중지 예정품입니다. (※2026년 4월 1일 업데이트)

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 MHM3 시리즈(DC 입력 시리즈)의 이오나이저 ‘MHM324 타입’ (이하, 본 제품)을 개발했다. 이미 양산을 시작했으며, 샘플 대응도 가능하다.
최근 건강 유지나 위생에 대한 의식이 높아지면서 공기 청정에 대한 수요가 증가하고 있다. 이에 따라 공기 청정 기능 자체를 강화하거나 가전제품에 공기 정화 기능을 추가하는 등의 여러 니즈가 생기고 있는 상황이다.

이와 같은 수요에 맞추어 당사는 저전압에서 효율적으로 이온을 발생시킬 수 있는 본 제품의 라인업을 확충했다. 본 제품은 고압 전원을 신규 설계함으로써, 당사의 기존 제품 'MHM306 타입'에 비해 공기 청정/제균/탈취 기능에 영향을 주는 이온량을 1.6배, 오존량을 약 1.3배로 증량했다※1.
당사의 기존 제품 ‘MHM3 시리즈’를 사용하고 있는 경우, 본 제품의 기판 사이즈, 장착 위치, 인터페이스가 공통 설계※2이기 때문에 간단한 교체를 통해 제품의 공기 청정/제균/탈취 기능을 향상시킬 수 있다. 또, 본 제품은 고압 전원 부품을 공통화하여 기존 제품보다 주문에서부터 공장 출하까지의 리드 타임을 단축시켰다.

당사는 앞으로도 기술 개발을 통해 사람들이 안심하고 안전하게 지낼 수 있는 사회를 실현할 수 있도록 기여해 갈 것이다.

주석

  • ※1MHM306타입과 MHM324타입의 차이
Before(MHM306 타입) After(MHM324 타입)
이온량 5,000,000pcs/cc 8,000,000pcs/cc
오존량 0.6mg/h 0.8mg/h
  • ※2MHM314 타입의 인터페이스와는 상이하다.

주요 사양

제품명 MHM324 타입
입력 전압 DC12V(10.8-13.2V)
입력 전류 80mA(typ.)
이온량 8,000,000pcs/cc(typ.) ※당사 측정 조건 기준.
오존량 0.8mg/h(typ.) ※당사 측정 조건 기준.
사이즈 53.0×31.0×19.3mm(고압 전원 부분)
출력선 길이 100mm/200mm

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.