Select your region & language

이온 발생량이 증가된 이오나이저(DC 입력 시리즈) 라인업 추가

  • Ionizers / Active Oxygen Module (Ozonizers)

2025-03-26

이 제품은 생산중지 예정품입니다. (※2026년 4월 1일 업데이트)

주식회사 무라타제작소(이하, 당사)는 MHM3 시리즈(DC 입력 시리즈)의 이오나이저 ‘MHM332 타입’(이하, 본 제품)을 개발했다. 본 제품은 2025년 3월부터 양산을 시작하며 샘플 제공이 가능하다.

헬스케어와 위생 관리에 대한 중요성의 확대로 공기 정화에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 PM2.5(미세먼지)에 의한 대기 오염 문제가 전 세계적으로 대두되며 공기 청정기의 성능 향상과 다른 가전제품에 공기 청정 기능 추가가 필요해지고 있다.
이에 당사는 낮은 전압에서도 효율적으로 이온을 발생시키는 본 제품을 라인업에 추가했다. 본 제품은 고전압 전원을 신규 설계하여 당사 기존 제품인 ‘MHM305 타입'과 비교하여 공기 정화 기능에 영향을 주는 이온량을 약 1.6배 증가※1시켰다. 한편 오존 발생량은 당사 기존 제품과 동일한 수준으로 억제하고 있다.
본 제품은 기판 사이즈, 설치 위치, 인터페이스가 당사 기존 제품과 동일하게 설계하여 당사 기존 제품을 사용 중인 경우 손쉽게 교체할 수 있다.
또한 본 제품은 고전압 전원 부품을 공통화하여 당사 기존 제품에 비해 주문에서 공장 출하까지의 리드 타임을 단축할 수 있다.
당사는 앞으로도 기술 개발을 통해 사람들이 안심하고 안전하게 지낼 수 있는 사회 실현에 기여해 나갈 것이다.

  • ※1MHM305타입과 MHM332타입 차이
Before(MHM305타입) After (MHM332타입)
이온량 5,000,000pcs/cc 8,000,000pcs/cc
주요 사양
제품명 MHM332타입
입력 전압 DC12V(10.8-13.2V)
입력 전류 55mA(typ.)
이온량 8,000,000pcs/cc(typ.) ※당사 측정 조건 기준
오존량 0.15mg/h(typ.) ※당사 측정 조건 기준
사이즈 53.0×31.0×19.3mm(고압 전원 부분)
출력선 길이 100mm/200mm/300mm

제품 사이트

제품 상세는 MHM332타입에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.