주식회사 무라타제작소(이하, 당사)는 4분할 스텝다운 DC-DC 충전 펌프 IC에서 세계 최초※1로 48V 입력에 대응하고 전계 효과 트랜지스터를 내장한 [FlexiCP™시리즈(PE25204)] (이하, 본제품)을 개발했습니다. 2021년 5월부터 양산을 개시합니다.
기존 48V에서 중간버스(통상 12V)에의 스텝다운에는 업계 표준 품인 절연 Brick 컨버터가 사용되어 왔지만, 본제품은 독자의 [충전 펌프 기술]※2에 의해 변환 효율과 노이즈 특성을 향상시켜, 보다 작은 공간에서 고효율 48V 컨버터를 실현했습니다.
따라서 시스템 설계자들은 PCB의 구리 손실을 한없이 줄일 목적으로 POL(Point of Load)의 근처에 본제품을 배치하는 분산형 전원 시스템을 구축할 수 있습니다. 또는 제품을 병렬 연결하여 집중형 전원 시스템의 구축도 가능해져, 보다 유연하게 시스템 설계를 할 수 있습니다.
고밀도 실장에 대한 요구가 날로 증가하고 있는 데이터 센터 장비, 네트워크 장비, 광전송 장비, 반도체 제조 장치 내의 DC 48V에서 DC 12V의 전압 변환 어플리케이션에 요구되는 고전력, 고효율, 공간 절약의 솔루션을 제공합니다.
본제품의 개발을 지휘한 당사 자회사 pSemi Corporatio의 부사장 스티브 알렌은 “최근 5G 및 IoT 시장의 급성장이 데이터 센터 및 네트워크 장비에 대한 전력 밀도의 한계를 끌어올리고 있습니다. 그러한 가운데, 배선 및 PCB의 구리 손실은 더 이상 무시할 수 없는 수준에 이르고 있어 차세대 시스템에서는 이미 현재 12V 버스 시스템에서 마이그레이션이 시작되고 있습니다. 48V 아키텍처로의 전환은 시스템 효율 향상, 전력 밀도 과제의 합리화, 버스 바 및 커넥터 문제 해결이 가능합니다. 본제품은 범용성이 높은 디스크리트 충전 펌프 솔루션인 FlexiCP™ 포트폴리오의 일부로서 48V 입력 스템다운 DC-DC 컨버터 용도로, 업계를 리드하는 퍼포먼스를 제공합니다.” 라고 말합니다.