Select your region & language

소형•SMT타입PoE용 절연형DC-DC컨버터개발

  • Power Products

2016-12-13

요소

주식회사 무라타 제작소는 소형•SMT타입의 Power over Ethernet(이하PoE)용 절연형DC-DC컨버터 MYBSP시리즈를 개발했습니다.
무선 액세스 포인트, 네트워크 보안 카메라, IP전화 등 네트워크 기기의 Power Device에서 사용할 수 있습니다.
본 제품의 생산은 Murata Electronics (Thailand)Ltd., 에서 2017년3월부터 대량 생산할 예정이며 샘플 가격은 4,000엔입니다.


배경

네트워크 기기의 시장에서는AC전원의 설치공사가 불필요하고 배선 간결화를 이유로PoE가 탑재된 기기가 증가하는 추세에 있습니다. 또한, 이러한 기기에서는 장치의 소형화•고기능화에 따라 전원부의 소형화가 필요합니다.
이번에 개발한 DC-DC컨버터MYBSP시리즈는PoE의 통신규격IEEE 802.3at의 hardware classification protocol기능을 탑재한 소형의 절연형DC-DC컨버터입니다. 시트 타입 트랜스를 사용함으로써 고 절연 내압•고 신뢰성•소형화를 실현했습니다.
또한, 지금까지 삽입단자 타입의 전원모듈은 있었지만 고객의 양면기판에 실제 설치할 공간이 필요했습니다. 본 제품은SMT형 원주단자를 채용함으로써 고객의 기판에서 쓰루 홀(through hole)이 불필요해짐과 동시에 전원 모듈 자체의 소형화도 실현되었습니다. 이로써 기판 점유 면적이 작아지고 회로 설계의 자유도가 향상되었습니다.


특장점

•IEEE 802.3at의 hardware classification protocol기능 탑재
•소형&고 절연 내압(2.25kVdc)을 달성
•SMT형 원주 단자를 채용함으로써REFLOW에 의한 간편한 실제 설치가 가능


용도

•IEEE 802.3at의 모든 기기
•무선 액세스 포인트, 보안 카메라, IP전화 등의 네트워크 기기


품번

MYBSP0122BABF(12V/2.125A, 25.5W 출력)
MYBSP0055AABF(5.0V/5.1A, 25.5W 출력)


자세한 것은 이 곳을 참조하십시오.


전기적성능

품명 MYBSP0055AABF MYBSP0122BABF
입력 전압 범위 42.5-57V
출력 전압
5.0V 12V
출력 전류 5.1A 2.125A
출력 전력 25.5W
1차 2차 간 절연 내압
2.25kV
효율(typ.) 88% 91%
출력 전압 정밀도 +/-3%


외형치수도

22.4 x 35.5 x 10.55 mm



생산 체제

2017년3월 대량 생산 개시 예정


샘플 가격

4,000엔/pc

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.