Select your region & language

PoE IEEE 802.3bt용 절연형 DC-DC컨버터 라인업 추가

  • Power Products

2021-07-02

주식회사 무라타제작소는 새롭게 PoE※1전용의 절연형 DC-DC컨버터의 라인업을 확충해, IEEE802.3bt에 준거한 PD※2용 절연형 DC-DC컨버터(12Vo/6A)「MYBSP01206AZFT」(이하, 「본제품」을 상품화 했습니다. 본제품은 이미 양산을 개시하였으며 샘플 대응도 가능합니다.

  • ※1PoE:Power over Ethernet의 약어. LAN CABLE을 사용하여 네트워크를 구축하면서 전력을 공급할 수 있는 기술.
  • ※2PD:Powered Device의 약어. PoE 시스템 안에서 전력을 받는 기기를 뜻함.

데이터 통신의 고속화나 데이터량 증가, 기기의 고성능화에 따라 PoE에서도 높은 전력에 대응하도록 요구되고 있습니다. 특히, 엣지 컴퓨팅용 IoT Gateway, 고기능 카메라 모듈, 스마트 조명, POS 장치 등은 소비 전력이 증가하고 있어 고출력이 가능한 본제품이 적합합니다.

특장점

  • 72W를 출력할 수 있는 IEEE 802.3bt Class 8에 준거한 절연형 DC-DC컨버터
  • 높이가 낮은 소형 제품(56.4 × 22.2 × 8.52mm)으로 레이아웃의 자유도가 높음
  • 고효율 제품으로 히트 싱크 등의 방열 대책이 필요 없음

제품사이트

제품의 상세는 여기를 참고해주세요.

샘플

샘플은 당사 담당 영업에 문의해 주시거나 또는 여기에서 신청해 주십시오.

관련사이트

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.