무라타 제작소(이하 ‘당사’)는 산업, 에너지, 의료 분야에 적합한 고절연 소형 DC-DC 컨버터 ‘NXJ1T 시리즈’(이하 ‘본 제품’)를 상품화했다. 본 제품은 4.2kV DC의 고절연 성능과 저누설 전류, 높은 내구성을 갖추어 고전압 환경에서의 안정적 동작이 필요한 산업·에너지 분야와 안전성이 엄격히 요구되는 의료 분야에 활용할 수 있다. 현재 샘플 제공도 시작했다.
최근 산업·에너지 및 의료 분야에서는 기기의 고성능화와 이에 따른 시스템 고도화가 빠르게 진행되고 있다. 산업·에너지 분야에서는 800V 전기자동차(EV)와 충전 설비, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS), 재생에너지 인프라 등 고성능 애플리케이션이 확산되고 있다. 이들 장치가 안정적으로 작동하기 위해서는 통신 인터페이스와 센싱 회로에 요구되는 절연 성능이 더욱 중요해지고 있다. 한편 의료 분야에서는 인체에 직접 연결되는 의료기기의 안전성 확보가 필수적이다. 이러한 환경에서 전자기기의 효율적이고 안정적인 동작을 지원하는 DC-DC 컨버터에는 높은 절연성과 안전성이 요구된다.
당사는 4.2kV DC의 고절연, 저누설 전류, 높은 내구성을 갖춘 본 제품을 개발했다. 뛰어난 절연 성능으로 기기 전체의 신뢰성 향상에 기여하며, 고전압 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있다. 저누설 전류 설계는 의료기기 등 인체에 연결하는 안전성이 높은 용도에 적합하다. 또한 독자적인 성형 기술을 통해 –40℃부터 125℃까지의 온도 사이클 시험에서 1,000회 이상 견디는 내구성을 실현했다. 먼지와 미세 입자 침투를 방지하는 우수한 방호 기능도 갖추어 매우 높은 신뢰성을 확보했다. 이로 인해 산업·에너지 분야부터 의료 분야까지 폭넓게 대응할 수 있다. 아울러 소형(10.55mm x 13.70mm x 4.04mm)임에도 약 80%의 높은 변환 효율을 달성해 기기의 소형화와 에너지 절약에 기여한다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.