Select your region & language

PoE IEEE802.3af용 절연형 DC-DC컨버터 라인업 추가

  • Power Products

2025-09-05

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 새롭게 PoE※1용 절연형 DC-DC컨버터 라인업을 확충하여 IEEE802.3af에 준거한 PD※2용 절연형 DC-DC컨버터(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 이미 양산을 시작하여 샘플 제공도 가능하다.

  • ※1PoE: Power over Ethernet의 약어로, LAN 케이블을 이용해 네트워크를 구축하면서 전력을 동시에 공급할 수 있는 기술.
  • ※2PD: Powered Device의 약어로, PoE 시스템 내에서 전력을 받는 기기를 의미.

최근 보안 카메라, 생체 인증 장치 등 네트워크 연결이 가능한 기기에서는 LAN 케이블을 통해 전력을 공급할 수 있는 PoE 기술을 활용하여 설치 유연성 향상과 비용 절감이 이루어지고 있다. 이러한 배경으로 PoE 지원 기기용 소형 전원 모듈의 수요가 증가하고 있다. 특히 생체 인증 장치 등은 약 10W의 전력 공급이 필요하여 최대 15W까지 전력 공급이 가능한 IEEE802.3af 규격이 적합하다.

이에 당사는 IEEE802.3af에 대응하는 본 제품을 개발했다. 본 제품은 26×14.8×6.8mm의 소형 사이즈와 높이가 낮은 설계로 기판 상의 레이아웃 자유도를 높였다. 주로 공간 절약 및 낮은 노이즈 특성이 필요한 카메라 모듈 및 생체 인증 장치에 적합하며, 기타 통신 기기의 소형화에도 기여한다.

주요 특장점

  • IEEE802.3af 각 Class에 준거한 절연형 DC-DC컨버터 모듈
  • 높이가 낮은 소형 제품(26×14.8×6.8mm)으로 레이아웃의 자유도가 높음
  • 넓은 동작 온도 범위(-40°C~+85°C)로 다양한 용도에서 사용 가능

용도

  • IEEE802.3af 대응 기기 전반: 무선 액세스 포인트, 생체 인증 장치, 보안 카메라, 카메라 모듈, IP 전화, 오디오 스피커 등

사양

품명 MYBSP00502ABFB MYBSP00502ABFS MYBSP00502ABFT MYBSP00502ABFU
입력 전압 범위 42.5 – 57V
출력 전압 5V
출력 전류 1.3A 2A 0.8A 1.3A
출력 전력 6.49W 10W 3.84W 6.49W
PoE클래스 2 0 1 2
제어 모드 PFM PWM
1차-2차간 절연 내압 2.25kVdc
효율(typ.) 77% 83.4% 81% 82.5%
출력 전압 정밀도 +/-3%
상태 양산
샘플 신청 가능

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

샘플

샘플은 당사 담당 영업에 문의하시거나 여기에서 신청 부탁드립니다.

관련 사이트

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.