Select your region & language

FPGA용 세계 최고 수준의 고 전력 밀도 ・ 소형 DC-DC컨버터(POL)의 상품화

  • Power Products

2016-10-12

주식회사 무라타제작소
사장   무라타 쓰네오

요약

무라타 제작소는 세계 최고 수준의 고 전력 밀도 ・ 소형 모노 블록 타입 DC-DC컨버터(POL*1)20A품, 6A제품을 상품화했습니다. 스몰 셀용 통신 기지국에서 요구되는 소형화, 고 신뢰성을 실현하고 있습니다.스몰 셀 등의 통신 기기 전용 외, 광전송 장치, 네트워크 보안 기기, 산업 기기, 놀이 기기 등 폭넓은 용도에서 사용할 수 있습니다.
또한, 본 상품은 2016년 10월부터 양산을 개시하고 있습니다. 또, 2016년 11월 8일~11월 11일 독일(뮌헨)에서 열리는 "Electronica2016"에 출전합니다.

배경 ・개요

제5세대 이동 통신「5G」전용의 스몰 셀용 통신 기지국에 탑재되는 DC-DC컨버터에는 소형화 및 고온 환경 에서의 장기 신뢰성이 요구됩니다.
모노 블록 타입 DC-DC컨버터(POL)은, 아날로그 전원 회로 설계 기술과 독자의 고 방열 패키징 기술로 소형이면서 출력 전압의 고속 대응을 실현하고 있습니다.통상, 전력 공급 능력이 떨어지는 고온 환경 온도(85℃)에서도 충분한 전력 공급이 가능하며, 저 코어 전압・ 대전류에서 동작하는 FPGA*2구동 용도에 최적입니다.또, 필요한 주변 부품을 내장하고, 기존의 동등품에 대해서 실장 면적을 1/2정도로 한정하고 있어, 공간 절약화에도 매우 효과적입니다. 앞으로 더욱 상품 라인 업을 확충하고 고객의 요구에 신속하게 응답하겠습니다.

제품 사이트 URL

외형사이즈

전기적성능

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
제품명 입력전압
[V]
출력전압
[V]
출력전류
[A]
치수
W*L*H (max)
[mm]
동작온도
[℃]
변환효율
[%]
MYMGK1R806FRSR 4.5-5.5 0.7-1.8 6 9.0*7.5*5.0 -40-85
90.4
(5Vin/1.8Vo)
MYMGK1R820FRSR
4.5-5.5 0.7-1.8 20 10.5*9.0*5.6 -40-85
89.2
(5Vin/1.8Vo)
MYMGK00506ERSR 8.0-14.0 0.7-5.0 6 9.0*7.5*5.0 -40-85
95.4
(12Vin/5.0Vo)
MYMGK1R820ERSR 8.0-14.0  0.7-1.8 20 10.5*9.0*5.6 -40-85
87.8
(12Vin/1.8Vo)
  • ※스펙에 대해서는 2016년 10월 12일 시점의 정보입니다.
  • ※최신 정보는 여기를 확인하십시오.

용어설명

*1 POL: Point of Load의 약어. FPGA나 ASIC등 LSI의 근처에 전용 전원 회로로서 배치하는 DC-DC컨버터
*2 FPGA:FPGA(Field Programmable Gate Array)의 약어. 나중에도 회로의 변경이 가능한 LSI
  • ※2019년 9월 8일 제품명을 Monoblock로부터 MonoBK™로 변경하였습니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.