Select your region & language

FPGA용 소형 POL DC-DC컨버터 MonoBlock type POL의 라인 업 확충

  • Power Products

2018-12-03

요지

주식 회사 무라타 제작소는 FPGA/ASIC/MCU용 고 전력 밀도, 저 소음 DC-DC컨버터, MonoBlock type POL시리즈의 라인 업을 확충했습니다.

발매한 6A제품과 20A에 더해, 이번에 새롭게 30A제품:MYSGK1R830FRSR, 12A제품:MYMGK1R812FRSR, MYMGK1R812ERSR그리고 4A제품:MYMGK1R804FRSR, MYMGK00504ERSR의 총 5가지 제품을 발표합니다.


  

특징

  • 소형: 제품 및 외장형 축전기 부품을 포함한 솔루션 사이즈가 매우 작음
  • 고속 응답 특성: 적은 외장 콘덴서에서 부하를 안정적으로 동작
  • 소형SMD type: 14 x 11 x t8.3mm (MYSGK1R830FRSR)
    10.5 x 9.0 x t5.6mm (MYMGK1R812FRSR 、MYMGK1R812ERSR)
    9.0 x 7.5x t5.0mm (MYMGK1R804FRSR、MYMGK00504ERSR) 
  • 동작 온도 범위: -40 to +85 ℃ 
  • 저소음
샘플은 폐사 담당 영업에게 주문 부탁 드립니다.

MonoBlock type POL 시리즈 데이터 시트


  

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.