Select your region & language

세계 최초 48V 입력 대응 및 FET 내장 스텝다운 DC-DC 충전 펌프 IC를 상품화

  • Power Products

2021-04-19

주식회사 무라타제작소(이하, 당사)는 4분할 스텝다운 DC-DC 충전 펌프 IC에서 세계 최초※1로 48V 입력에 대응하고 전계 효과 트랜지스터를 내장한 [FlexiCP™시리즈(PE25204)] (이하, 본제품)을 개발했습니다. 2021년 5월부터 양산을 개시합니다.

  • ※1당사 조사, 2021년 4월 19일 시점.

기존 48V에서 중간버스(통상 12V)에의 스텝다운에는 업계 표준 품인 절연 Brick 컨버터가 사용되어 왔지만, 본제품은 독자의 [충전 펌프 기술]※2에 의해 변환 효율과 노이즈 특성을 향상시켜, 보다 작은 공간에서 고효율 48V 컨버터를 실현했습니다.
따라서 시스템 설계자들은 PCB의 구리 손실을 한없이 줄일 목적으로 POL(Point of Load)의 근처에 본제품을 배치하는 분산형 전원 시스템을 구축할 수 있습니다. 또는 제품을 병렬 연결하여 집중형 전원 시스템의 구축도 가능해져, 보다 유연하게 시스템 설계를 할 수 있습니다.
고밀도 실장에 대한 요구가 날로 증가하고 있는 데이터 센터 장비, 네트워크 장비, 광전송 장비, 반도체 제조 장치 내의 DC 48V에서 DC 12V의 전압 변환 어플리케이션에 요구되는 고전력, 고효율, 공간 절약의 솔루션을 제공합니다.

  • ※2입력 전압과 콘덴서에 충전된 전압을 겹쳐서 출력 전압을 상승/하강시키는 기술.

본제품의 개발을 지휘한 당사 자회사 pSemi Corporatio의 부사장 스티브 알렌은 “최근 5G 및 IoT 시장의 급성장이 데이터 센터 및 네트워크 장비에 대한 전력 밀도의 한계를 끌어올리고 있습니다. 그러한 가운데, 배선 및 PCB의 구리 손실은 더 이상 무시할 수 없는 수준에 이르고 있어 차세대 시스템에서는 이미 현재 12V 버스 시스템에서 마이그레이션이 시작되고 있습니다. 48V 아키텍처로의 전환은 시스템 효율 향상, 전력 밀도 과제의 합리화, 버스 바 및 커넥터 문제 해결이 가능합니다. 본제품은 범용성이 높은 디스크리트 충전 펌프 솔루션인 FlexiCP™ 포트폴리오의 일부로서 48V 입력 스템다운 DC-DC 컨버터 용도로, 업계를 리드하는 퍼포먼스를 제공합니다.” 라고 말합니다.

본제품의 장점

  • 세계 최초 48V 입력에 대응하고 FET 내장의 4분할 스텝다운 DC-DC 충전 펌프 IC
  • 최대72W의 전력을 최대 효율 97%로 공급
  • 사실상 무손실 스위칭 캐패시터 아키텍쳐※3이며, 또한 인터리브 방식※4을 채용하여 극히 낮은 입력 및 출력 리플※5과 노이즈 특성을 실현
  • 보다 작은 공간에서 고효율 48V 컨버터를 실현하여, 높이 1.2mm의 공간에서 사용 가능
  • 4분할 외에 3분할도 구성할 수 있으며, 배터리 충전 회로 및 산업용 전원에서 사용되는 24V~36V 입력의 어플리케이션에 대해 사용 가능
    • ※3커패시터 및 반도체 스위치로 구성된 전압 변환 회로.
    • ※4병렬로 배치된 동일 회로망을 중복없이 순서대로 동작시키는 회로 방식.
    • ※5직류 전압에 중첩되는 교류 전압 성분.

    주요 사항

    입력 전압 범위 18~60V(4분할 모드)、18~45V(3분할 모드)
    출력 전압 범위 입력 전압 ÷ 분할 비율(예, 입력전압이 48V에 4분할인 경우, 출력전압은 12V)
    부하 전류 기기당 6A, 72W까지 지원
    분기점 온도 범위 +125°C
    보호 회로 저전압 오동작 방지회로, 과전류 보호회로, 과열 보호 회로
    기타 병렬 운전 가능

    패키지

    3.6 × 5.8 mm웨이퍼 레벨 칩 스케일 패키징(WL-CSP)

    가격

    3달러(@1,000개)

    샘플 제공을 진행하고 있습니다.
    평가 키트 및 양산 오더는 당사 영업 담당자에게 문의해주십시오.
    본제품의 상세 정보는 제품 페이지를 확인하시거나, 당사의 웨비나 사이트를 확인해주십시오.

    무라타에 대해서

    주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.