Select your region & language

FPGA용 PMBus 인터페이스 병렬 동작 POL DC-DC 컨버터를 상품화

  • Power Products

2021-06-03

주식회사 무라타 제작소는, 소형·고전력 밀도·고신뢰성의 POL※1 DC-DC 컨버터 「MonoBK™(모노블록)」시리즈에 PMBus※2 인터페이스의 병렬 동작품을 추가했습니다. 이번에는 새롭게 병렬동작품(2병렬 40Amax): MYMGM1R824ELA5RP를 상품화합니다. 2021년 3월부터 양산을 개시하였으며 샘플 대응도 가능합니다.

  • ※1POL : Point of Load의 약어. FPGA나 ASIC등의 LSI 근처에 전용 전원 회로로서 배치하는 DC-DC 컨버터.
  • ※2PMBus : Power Management Bus의 약어. 전력 컨버터에 대해 설정, 제어, 감시 등을 하기 위한 통신 규격.

MYMGM 시리즈는 업계 표준의 PMBus 인터페이스 기능을 갖추고 있으며, 이 기능을 통해 전원의 설정, 제어, 감시가 가능합니다. 또한 양산 중인 24A제품 : MYMGM1R824ELA5RA와 16A제품 : MYMGM1R816ELA5RA이 동일한 풋프린트로 되어 있어 FPGA※3, ASIC 등의 LSI 소비전류가 24A초과 40A이하이면 24A제품 : MYMGM1R824ELA5RRA1RP를 병렬 사용하고, 24A 이하이면 MYMGM1R824ELA5RA 혹은, 16A 이하이면 16A제품 : MYMGM1R816ELA5RA를 단독으로 사용하는 선택이 가능하게 됩니다. 이로 인해 메인보드의 공통화가 가능해져, 최종적인 소비 전류에 근거하여 전원 모듈을 구분하여 사용함으로써, 최적의 전원 설계와 설계 효율을 개선할 수 있습니다.

  • ※3FPGA : FPGA(Field Programmable Gate Array)의 약어. 나중에라도 회로 개서가 가능한 LSI.

주요 특징

  • 병렬 배치로 최대 부하 40A(2병렬)에 대응
  • PMBus 인터페이스 기능으로 전원의 설정, 제어, 감시가 가능
  • 제품 및 외장 콘덴서 부품을 포함한 실장 면적을 소형화
  • FPGA에 적합한 전압 정밀도와 적은 외장 콘덴서로 고속 부하 응답에 대응

주요 사양

제품 크기 SMD 타입 10.5 mm × 9.0 mm × 5.0 mm(길이×폭×높이)
동작 온도 범위 −40°C ~ +105°C

제품 사이트

제품 상세 특성은 MYMGM 시리즈를 참조해 주십시오.

샘플

샘플은 웹사이트 또는 당사 담당 영업에게 문의해 주십시오.

기타 Mono BK™ 라인업

Murata in Brief

Murata Manufacturing Co., Ltd. is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of ceramic-based passive electronic components & solutions, communication modules and power supply modules. Murata is committed to the development of advanced electronic materials and leading edge, multi-functional, high-density modules. The company has employees and manufacturing facilities throughout the world. For more information, visit Murata's website at www.murata.com