Select your region & language

업계 최고 효율, 3.3Vin으로 최대 10A 출력 가능한 DC-DC 컨버터 IC를 상품화~1.2mm 이하의 저배 애플리케이션에 최적~

  • Power Products

2023-01-20

주식회사 무라타 제작소(이하, [당사])는 1.2mm이하의 로우 프로파일 애플리케이션 전용으로, 3.3Vin으로 최대 10A 출력 가능한 업계 최고 효율의 DC-DC 컨버터 IC [FlexiBKTM 시리즈(PE24108, 이하 [본 제품])]를 개발했습니다. 이미 양산을 시작하고 있습니다.

최근 통신 인프라 시장에서는 ASIC/DSP의 소비 전류가 계속 증가하는 반면 코어 전압은 감소하는 경향이 있습니다. 그 때문에 기존 방식의 DC-DC 컨버터에서는 듀티 사이클※1이 좁아짐으로써, 변환 효율의 저하가 현저하고, 입출력 전위차에 의존하지 않고, 고변환 효율을 실현할 수 있는 DC-DC 컨버터가 요구되고 있습니다.
이에 당사는 자체 차지 펌프 기술※2과 기존 DC-DC 컨버터 회로를 융합한 혁신적인 회로 방식의 2스테이지 아키텍처를 통해 3.3V 입력에서 0.5V 출력 전압 변환에서 피크 효율 88%, 최대 10A 출력 전류가 가능한 본 제품을 개발했습니다.
당사의 혁신적인 2스테이지 아키텍처는 커패시터 기반 실질 무손실 차지 펌프 회로가 입력 전압을 분할함으로써 듀티 사이클 문제를 해소합니다. 또한, 이 출력단에 연결된 DC-DC 컨버터 회로는 저내압 FET 및 얇은 칩 인덕터, 소형 필터 부품으로 구성됩니다. 이를 통해 시스템 보드 뒷면에 실장이 가능하게 되어, 로우 프로파일임에도 불구하고 고효율의 전압 변환을 실현합니다. 또 인터리브 방식※3을 채택하여 고속 전송 애플리케이션에서 중요한 낮은 입력과 출력 리플※4 및 EMI 노이즈 특성을 제공합니다.

  • ※1듀티 사이클: ON 시간과 총 사이클 시간의 비율. DC-DC 컨버터의 경우 입력 전압과 출력 전압의 비율로 결정된다.
  • ※2차지 펌프 기술: 커패시터와 반도체 스위치로 구성되는 전압 변환 회로.
  • ※3인터리브 방식: 병렬로 배열된 동일한 회선 네트워크가 중복되지 않고 순서대로 작동하는 회선 방식.
  • ※4출력 리플: DC 전압에 중첩된 AC 전압 성분.

파워 모듈 사업부 로우 파워 제품 상품부 부장 미카미 슈지는 "데이터 통신의 지수함수적인 성장은 400G 및 800G 광 트랜시버 모듈로 대표되는 통신 인프라 기기의 전력 밀도의 한계를 밀어 올리고 있습니다. 로우 프로파일이면서 고효율을 제공하는 이 제품의 솔루션에서는 DC-DC 컨버터를 메인 DSP/ASIC 코어 바로 아래 시스템 보드 뒷면에 실장함으로써 인쇄회로기판 상의 동손손실과 노이즈 픽업을 줄일 수 있습니다." 라고 말합니다.

본제품의 특징

  • 최대 10A의 출력전류를 피크효율 88%로 제공 ※3.3V 입력, 0.5V 출력조건에서
  • 인터리브 방식 채택을 통한 매우 낮은 입력/출력 리플 노이즈 특성
  • 외부 DAC를 통한 어댑티브 전압 스케일링(AVS) 기능
  • 외부 클럭과의 주파수 동기 기능을 통한 비트 노이즈 방지 및 EMI 저감
  • 최대 4개 디바이스 병렬운전 가능
  • FET 스위치 내장

주요 사양

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
입력 전압 범위 3.0V~3.6V
출력 전압 범위 0.37V~1.0V
부하 전류 1개 디바이스당 10A
접합 온도 -40~125℃
보호 회로 저전압 오동작 방지, 과전류 보호, 과열 보호
기타 병렬 운전, 주파수 동기화, 어댑티브 전압 스케일링(AVS) 기능

패키징

4.0 × 3.2 mm의 QFN 패키지

주요 용도

고밀도 실장이 요구되는 광 트랜시버 모듈, 네트워크 인터페이스 카드, 메모리 카드 등

샘플

이미 샘플 제공을 시작했습니다.
EV 킷 및 양산 주문에 대해서는 각 지역의 판매 담당자에게 문의하십시오.

제품 사이트

제품 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

관련 사이트

온 디맨드 웨비나에서도 당사 차지 펌프 기술에 관한 상세 기술에 대해 소개하고 있습니다.
How Murata is Changing the Power Density Paradigm – Part.1(영어 페이지로 전환)
How Murata is Changing the Power Density Paradigm – Part.2(영어 페이지로 전환)

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.