Select your region & language

업계 최초 분할비 자동 변환 기능을 내장한 스텝다운 DC-DC 충전 펌프 IC를 상품화~99%의 피크 변환 효율, 1mm 이하의 로우 프로파일 어플리케이션에 이상적~

  • Power Products

2023-01-26

주식회사 무라타 제작소(이하, [당사])는, 업계 최초의 분할비 자동 변환 기능을 내장한 스텝다운 DC-DC 차지 펌프 IC FlexiCPTM 시리즈(PE25203, 이하 [본 제품])을 개발했습니다. 이미 양산을 시작하고 있습니다.

최근 노트PC시장에서는 프로세서의 소비 전력이 개선됨에 따라 디스플레이 등 주변기기의 전력 손실 비율이 높아지는 추세입니다. 지금까지 디스플레이 내부에서 필요한 구동 전압은 프로세서가 장착된 마더보드에서 생성되었는데, 디스플레이와 마더보드 사이에 있는 커넥터와 케이블에서 생기는 동손이 문제가 되었습니다. 그 때문에 디스플레이에서 배터리 전압을 직접 변환할 수 있는, 얇고 고효율인 DC-DC 컨버터가 요구되고 있습니다.
그래서 당사는 배터리 전압에 따라 분할비를 자동으로 변환하는 기능을 내장한 높이 1mm 이하에서 피크 변환 효율 99%를 실현하는 본 제품을 개발하였습니다.
본 제품은 당사의 독자적인 실질상 무손실의 스위칭 캐패시터 아키텍처※1 을 기반으로 하며, 3셀/2셀의 배터리 전압을 3분할 또는 2분할하여 1셀 입력으로 구성된 시스템에 대해 피크 변환 효율 99%로 전력을 공급합니다. 이 분할비는 배터리 전압에 따라 자동으로 변환되는 기능을 가지고 있어, 입력 전압이 낮은 경우 후속 장치가 작동을 멈추는 것을 방지합니다. 또한 인터리브 방식※2 를 채택함으로써 매우 낮은 입력 및 출력 리플※3 성능을 제공합니다.

  • ※1스위칭 캐패시터 아키텍처: 캐패시터와 반도체 스위치로 구성된 전압 변환 회로.
  • ※2인터리브 방식: 병렬로 배열된 동일 회로망이 중복되지 않고 순차적으로 작동하는 회로 방식.
  • ※3출력 리플: 직류 전압에 중첩되는 교류 전압 성분.

파워 모듈 사업부 저전력 제품 상품부 부장인 Shuji Mikami는 ”지금까지 노트PC의 중간 버스 전압(Intermediate-bus voltage)에 대해서는 기존의 벅 컨버터 (Buck converter) 방식이 채택되었지만, 박형화 및 고효율에 대한 요구로 인해 전원 설계자는 마더보드에 실장할 수 밖에 없었습니다. 로우 프로파일 및 고효율의 본 제품은, 배터리 전압을 디스플레이 내까지 가져오는 것으로 동손을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 또한 분할비 자동 변환 기능을 통해 동작의 안정성을 향상시키고 여러분에게 쾌적한 PC 동작 환경을 제공합니다.”

본 제품의 장점

  • 최대 4A의 출력 전류를 피크 효율 99%로 제공
  • 인터리브 방식 채택을 통한 매우 낮은 입력 및 출력 리플 노이즈 특성
  • 전압 분할비(3분할,2분할) 자동 변환 기능
  • 펄스 스키핑(Pulse skipping)기능을 통한 경부하 효율 개선
  • FET스위치 내장

주요 사양

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
입력 전압 범위 5.7V~10V(2 분할 모드 시), 8.4~15V(3분할 모드 시)
출력 전압 범위 입력전압÷2(2 분할 모드 시),출력전압÷3(3 분할 모드 시)
부하 전류 4A
접합온도 -40~125℃
보호회로 저전압 오동작 방지, 과전류 보호, 과열 보호
기타 전압 분할비 자동 변환 기능, 펄스 스키핑 기능

패키징

WLCSP패키지

주요 용도

노트PC、LCD디스플레이, 기타 2셀/3셀 배터리로 구성된 모바일 기기

샘플

이미 샘플 제공을 시작했습니다.
평가 키트 및 양산 오더에 대해서는 각 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.

제품 사이트

제품 상세 내용은 여기를 참조하십시오.

관련 사이트

온 디맨드 웨비나에서도 당사 차지 펌프 기술에 관한 상세 기술에 대해 소개하고 있습니다.
How Murata is Changing the Power Density Paradigm – Part.1(영어 페이지로 전환합니다)
How Murata is Changing the Power Density Paradigm – Part.2(영어 페이지로 전환합니다)

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.