Select your region & language

3.3Vin으로 최대 12A 출력 가능한 DC-DC 컨버터 IC 상품화: 1.2mm 이하의 슬림형 애플리케이션에 최적

  • Power Products

2024-07-19

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 1.2mm이하의 로우 프로파일 애플리케이션 전용으로, 3.3Vin으로 최대 12A 출력 가능한 고효율의 DC-DC 컨버터 IC ‘FlexiBK시리즈(PE24110, 이하 본 제품)’를 개발했다.

최근 통신 인프라 시장에서는 ASIC/DSP의 소비 전류가 계속 증가하는 반면에 코어 전압은 감소하는 경향이 있다. 따라서 기존 방식의 DC-DC 컨버터는 듀티 사이클※1이 좁아짐으로써 변환 효율이 크게 저하되기 때문에, 입출력 전위차에 의존하지 않으면서 높은 변환 효율을 실현할 수 있는 DC-DC 컨버터가 요구되고 있다.

이에 당사는, 슬림형의 POL※2 레귤레이터나 고밀도 실장이 필요한 광트랜시버 모듈, 코어·서플라이, ASIC/FGPA를 비롯해 실장 면적이나 높이에 제약이 있는 애플리케이션에 있어서, 인덕터 사이즈에 대한 의존성을 큰 폭으로 낮춰 고효율을 실현하는 본 제품을 개발했다. 독자적인 차지 펌프 기술※3과 기존의 DC-DC 컨버터 회로를 융합한 혁신적인 회로 방식인 2스테이지 아키텍처와 2상 인터리브 방식※4을 함께 구성하여 89%의 고효율을 실현했다. 입력 전압 범위는 3.0V에서 3.45V로, 디바이스 당 12A의 출력 전류를 공급할 수 있다. 출력 전압은 외부 피드백 저항에 따라 0.35V와 0.7V 사이에서 조정이 가능하다.

주요 특장점

  • 최대 출력 전류 12A
  • 피크 변환 효율 89% ※ 3.3V입력, 0.5V출력, 높이1.2mm의 인덕터 사용시
  • 인터리브 방식을 이용해 매우 낮은 입력 및 출력 리플 노이즈
  • 외부 DAC를 통한 어댑티브 전압 스케일링(AVS) 기능
  • 최대 4개 디바이스까지 병렬 운전 가능
  • FET스위치 내장

파워 모듈 사업부 Low Power Products 상품부 부장 Shuji Mikami 코멘트

 

고객이 직면하고 있는 전력 문제를 해결하기 위해서 슬림형의 초고효율 강압형 DC-DC 컨버터를 개발했다. PE24110은 피크 효율, 출력 전류, 출력 전압 등에 있어 획기적인 제품이며, 저출력 전압 애플리케이션에 이상적인 전원 솔루션이다.

제공 형태에 관하여

 

본 제품은 4.0×3.2mm의 QFN(Quad Flat No leaded package) 패키지로 제공합니다.
현재 샘플 대응이 가능하며, 평가 키트 및 양산 부품에 대해서는 각 지역의 영업 담당자에게 문의 바랍니다.

주석

  • ※1듀티 사이클: 신호가 켜져 있는 시간과 총 사이클 시간의 비율. DC-DC 컨버터의 경우 입력 전압과 출력 전압의 비율로 결정된다.
  •  
  • ※2POL : Point of Load의 약자. FPGA나 ASIC 등의 전자 디바이스 근처에 전용 전원 회로로서 배치하는 DC-DC 컨버터.

  • ※3차지 펌프 기술 : 커패시터와 반도체 스위치로 구성되는 전압 변환 회로.
  •  
  • ※4인터리브 방식 : 병렬로 배치된 동일 회로망을 중복 없이 순서대로 동작시키는 회로 방식.

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

관련 사이트

온디맨드 웨비나에서도 당사의 차지 펌프 기술에 대해 상세히 소개하고 있습니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.