Select your region & language

농업용 고정밀 및 장기 안정성이 우수한 CO2 센서 상품화

  • Sensors

2025-03-31

이 제품은 생산중지 예정품입니다. (※2026년 8월 3일 업데이트)

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 CO2 센서의 케이스・케이블 타입인 'IMG-CA0012-12'(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 주로 농업용 온실 내 환경 측정 장비와 연결하여 CO2 농도를 정밀하고 안정적으로 측정한다. 또한 광합성 촉진 장치와 연계하여 작물의 품질 향상 및 수확량 증가에도 기여한다. 아울러, 적절한 양과 타이밍으로 CO2를 주입함으로써 에너지 효율을 높이는 데 도움을 준다. 현재 본 제품은 하쿠이 무라타 제작소에서 양산을 시작했다.

농업 분야에서는 지구 온난화로 인한 수확량 감소와 품질 저하, 농업 종사자 감소의 영향으로 단위 면적당 작물 수확량 증가와 품질 향상이 중요해지고 있다. CO2 시용을 통한 작물의 광합성 촉진 기술은 이러한 과제를 해결할 수 있는 효과적인 수단이며, 최근 에너지 가격 상승에 따라 환경 데이터를 기반으로 한 효율적인 CO2 시용이 중요해지고 있다. 따라서 고정밀도, 장기 안정성, 캘리브레이션 불필요, 고장이 적은 CO2 센서는 광합성 촉진 기술에서 중요한 역할을 하고 있다.

본 제품은 독자적인 검량선 알고리즘과 2파장(측정용 및 레퍼런스용) NDIR※1방식으로 자동 캘리브레이션 기능을 통해 대기 캘리브레이션이 필요하지 않다. 이를 통해 고정밀도 및 장기적인 안정성을 실현하고 유지 보수가 필요 없다. 또한 케이스·케이블 타입으로 사용자의 취급 및 설치 용이성이 향상되었다.

  • ※1NDIR: Non-Dispersive Infrared(비분산형 적외선 흡수)
사양
항목 Spec
동작 온도 0~50°C
보관 온도 −20~ 50°C
측정 농도 범위 0~3,000ppm
측정 정밀도 ± (30ppm + 2.5% of reading) 측정값
± (50ppm + 5% of reading) 사양값
장기안정성(Drift) ±50ppm / Year@1000ppm
입력 전압 DC 24V, DC12V
소비 전력 Avg. 0.5W / Max. 2.0W
출력 인터페이스 아날로그 0 ~ 5V(환산식 600ppm/V)
측정 간격 5s

CO2 센서를 온실에 설치하여 토마토 재배로 1년, 장미 재배로 2년간 사용 후 CO2 농도 특성과 온도 특성을 평가했다.
실제 농업 현장에서 장기간 사용했음에도 CO2 농도의 오차가 적다는 것을 확인했다.

  • CO2 농도 특성
  • 온도 특성

제품 사이트

본 제품의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.