Select your region & language

Murata전류센서 첫 출시~고속 응답과 세계 최고 클래스의 고정밀 측정이 가능한 코어리스 전류 센서 양산 시작~

  • Sensors

2022-06-27

이 제품은 생산 중지되었습니다. (※2022년 11월 20일 업데이트)

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 고속 응답과 세계 최고 클래스의 고정밀 측정이 가능한 코어리스 전류 센서※1[MRD 시리즈](이하, 본 제품)을 개발해 양산을 개시하였습니다. 본 제품은 당사로서 처음으로 제공하는 MR※2 센서입니다.

  • ※1코어리스 전류 센서 : 자기를 검출하기 위한 센서로 코어가 없는 전류 센서 타입.
  • ※2MR : Magneto Resistance의 약자, 자기저항효과로 자계의 세기에 따라 저항값이 변화하는 것.

최근, 탈탄소화나 카본 뉴트럴의 실현을 위해 산업 기기의 모터 구동이나 태양광 발전 시스템의 개발이 진행되고 있어 전력 변환을 담당하는 인버터나 DC-DC 컨버터의 고효율화의 니즈가 높아지고 있습니다. 이에 따라 높은 전력 변환을 제어하기 위해서는 전류를 고정밀 · 고속으로 측정할 수 있는 전류 센서가 필요해지고 있습니다. 지금까지는 고정밀 전류 측정을 위해서는 주로 자기장을 이용한 코어부착 전류센서를 사용하였습니다. 그러나, 자기를 검출하기 위한 코어가 필요하기 때문에 실장 면적을 차지 하기 때문에 소형화가 필요하였습니다.

당사는 응답성이 뛰어난 오픈 루프 방식을 사용하면서도 고감도 TMR※3 소자와 독자적인 보정 처리 기술로 세계 최고 클래스의 정밀 측정이 가능합니다. 또한 코어리스 타입으로 실장이 용이하고 소형화된 센서를 사용할 수 있습니다.

  • ※3TMR : Tunnel Magneto Resistance의 약자로, 터널 자기저항 효과로 강자성체에 끼워진 얇은 절연막을 통해 흐르는 터널 전류가 자기장에 의해 변화하는 현상을 뜻함.

당사는 앞으로도 시장의 니즈에 맞는 제품을 개발해 전자기기의 고기능화 · 다양화에 기여하겠습니다.

주요 특징

  • TMR 소자를 사용해 폭넓은 온도 범위에서 고정밀 전류 측정이 가능
  • 코어리스 타입으로 오픈 루프 방식을 사용해 고속 응답과 저소비전력, 소형화가 가능
  • 외부 자기장의 영향을 제거하는 차등방식을 사용해 오작동 방지

주요 사양

사이즈 SOICW16(10.21mm(typ.)×10.31mm(typ.)×2.8 mm(max.))
전원전압 3.3V or 5.0V
최대 1차 전류 40Arms
출력 아날로그 출력
정밀도 1.0%F.S.
응답시간 0.5µ초(typ.)
대역폭 1MHz(변경 가능)
절연 전압 4.8kV(AC50Hz、60초)
사용 온도 범위 −40°C~105°C
안전 규격 UL62368-1기준

활용 분야

Automotive
충전 스테이션
Industry
서버용 멀티탭(PDU), 태양광 발전 시스템의 파워 컨디셔너(PCS), 무정전 전원(UPS), 배터리 매니지먼트 시스템(BMS)모터 컨트롤, 스위칭 전원(SMPS), 스마트 미터
Consumer
에어컨, 냉장고 등의 인버터 탑재 가전제품, 전동 공구

문의

본 제품에 대한 문의는 여기를 눌러주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.