Select your region & language

산업기기용 고정밀 디지털 자이로, 가속도 콤보 센서 SCC400T 시리즈 출시

  • Sensors

2022-11-30

​이 제품은 NRND품입니다.
새로운 모델에 부품 채택을 삼가주십시오. (※2026년 4월 1일 업데이트)

주식회사 무라타 제작소는 산업기기용 고정밀도를 가진 디지털 MEMS 자이로 · 가속도 콤보 센서[SCC400T 시리즈]를 개발하여 2022년 10월에 양산을 시작하였습니다.

산업용 기기의 무인화 · 자동화의 가속으로 물체의 위치나 경사 변화등의 데이터를 정확하게 측정하는 니즈가 증가하고 있습니다. 또한, 산업용 기기의 고기능화에 의해 탑재하는 모듈 역시 증가하고 있어 센서 자체의 소형화가 필요한 상황입니다.

이에 Murata는 자이로 센서와 가속도 센서를 MEMS 기술로 소형 패키지한 본 제품을 개발했습니다. 5 DoF의 자이로 가속도 센서와 1 DoF의 자이로 센서를 조합하면 6 DoF 솔루션 대응도 가능합니다. 자이로 센서의 측정 범위는 X/Z축 모두 ±300°/s이고, 가속도계는 1차 출력 ±6g 외에도 2차 출력 ±8g 측정이 가능합니다.

제품 특징

  • 자이로 및 가속도의 낮은 노이즈를 실현한 새로운 아키텍처
  • 뛰어난 리니어리티 특성과 사용 온도 범위에서의 오프셋 안정성
  • 단일 패키지로 최대 5DoF의 고성능 자이로 센서와 가속도 센서의 조합
  • 자가 진단 기능
  • 높은 신뢰성의 Murata만의 3D MEMS 설계
  • 독립된 로우패스 필터 제어로 2차 자이로 출력
  • 무연 납땜 프로세스와 SMD 실장에 적합한 RoHS 대응 견고한 SOIC 플라스틱 패키지

사양

사이즈 10.4 × 7.65 × 2.3 mm(l × w × h)
검출 범위 ±300°/s XZ or X
±6g xyz
±8g xyz
노이즈 밀도 70 µg/√Hz
0.002°/s√Hz
전원 전압 3.3 V

주요 용도

  • 관성계측유닛(IMUs)
  • 로보틱스
  • 기계 제어 시스템
  • 플랫폼 제어와 안정화
  • 모션 해석
  • 고정밀도 포지셔닝(GNSS)

제품 사이트

제품 상세는[SCC400T 시리즈]를 참고해주세요.

관련 사이트

  • 다른 자이로 센서 라인업은 여기를 눌러주세요.
  • MEMS 센서 평가가 가능한[MEMS Evaluation Unit]을 제공하고 있습니다.

문의 사항

제품 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.