Select your region & language

산업기기용 고정밀 6축(6DoF) 관성 센서 ‘SCH16T-K20’ 상품화: 장기 사용에서도 안정적인 위치 추정과 자세 제어에 기여

  • Sensors

2025-12-19

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 산업기기용 고정밀 6DoF 관성 센서 ‘SCH16T’ 시리즈에 새롭게 ‘SCH16T-K20’(이하, 본 제품)을 추가한다. 본 제품은 넓은 온도 범위에서 장기 사용 시에도 안정적인 위치 추정·자세 제어에 기여한다. 양산은 2026년 상반기, 샘플 제공은 2026년 초를 예정하고 있다.

산업기기의 자동화 및 고도화에 따라 로봇, 드론, 카메라 분야에서는 고기능화 니즈가 높아지고 있다. 특히 정밀한 동작 제어에 필요한 자기 위치·자세 고정밀화나 사진·영상의 품질 향상에 필수적인 흔들림 저감에는 가속도 3축과 각속도 3축을 동시에 계측하는 6 DoF 관성 센서가 활용된다. 또한 이러한 기기는 기존의 제한된 환경을 넘어 실내외 다양한 환경에서 사용하는 사례가 증가하고 있다. 그러나 넓은 온도 변화나 강한 진동·충격 환경에서 센서 출력(오프셋)의 변동량(드리프트)이 커지면 장시간 계측에 따른 출력 오차가 누적되어 부정확한 데이터 출력으로 이어진다. 더 나아가 치명적인 신호 오류가 발생한 경우, 제품 고장을 사전에 방지하기 위해 센서 자체가 오류를 판정하는 자기진단 기능의 니즈도 증가하고 있다. 이로 인해 저온부터 고온까지의 광범위한 온도 조건과 강한 진동·충격 하에서도 안정적으로 동작하며 오류 발생 시 자기진단 기능을 갖춘 6 DoF 관성 센서가 중요해지고 있다.

이에 당사는 독자적인 3D MEMS 기술과 패키지 기술을 통해 -40 ~ +110°C의 온도 범위에서 안정적으로 동작하고 진동 오차가 작으며 저노이즈로 고정밀을 구현한 본 제품을 개발했다. 이를 통해 로봇, 드론, 카메라 등 애플리케이션에서 고정밀 자기 위치·자세 추정과 안정적인 제어에 기여한다. 또한 본 제품은 산업기기용 제품이지만 차량용 품질 규격(AEC-Q100)에 근거해 시험을 실시하고 있다※. 더불어 본 제품은 ‘SCH16T’ 시리즈 공통의 자기진단 기능을 갖춰 신호 신뢰성 모니터링과 고장 검출을 지원한다. 아울러 핀 배열 및 소프트웨어 호환성을 통해 ‘SCH16T’ 시리즈 내 제품 교체가 용이해 설계 공수 절감에도 기여 가능하다.

  • ※본 제품은 차량 애플리케이션에는 대응하지 않는 제품.

당사는 앞으로도 고정밀 6DoF 관성 센서 개발에 주력해 산업 분야의 고기능화에 기여해 나갈 것이다.

제품의 주요 특장점

  • -40 ~ +110°C의 넓은 동작 온도 범위(특히 -40 ~ +85°C 구간에서 우수한 오프셋 특성 구현)
  • 업계 최고 수준의 저노이즈·저드리프트 자이로(Typical 값: Noise Density 0.0004 (°/s)/√Hz, Bias Instability 0.3 °/h)
  • 3D MEMS와 이중 차동 구조, 패키지 기술에 의한 낮은 VRE(진동 오차)
  • 자기진단 기능과 ‘SCH16T’ 시리즈 내 핀/소프트웨어 호환성

사양

사이즈(l × w × h) 11.8 × 13.4 × 2.9 mm
동작 온도 범위 −40~+110 °C
자이로 Bias Instability (Typ.) 0.3 °/h
자이로 Noise Density (Typ.) 0.0004(dps)/√Hz
가속도 Noise Density (Typ.) 33 µg/√Hz

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.