Select your region & language

산업 기기용 고정밀 디지털 2축 경사 센서 SCL3400 시리즈 개발

  • Sensors

2022-04-22

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 산업 기기 전용으로 고정밀 경사 검지가 가능한 디지털 2축 MEMS 경사 센서 [SCL3400 시리즈(이하, 본 제품)]를 개발하였습니다.

본 제품은 전세계에서 다양한 애플리케이션에 정확한 각도 정보를 제공하고 있는 1축 아날로그 고성능 경사 센서(SCA103T 시리즈)의 후속품으로 개발하였습니다. 2개의 측정 축과 디지털 SPI 통신 인터페이스를 갖추고 있으며 측정 대역폭 10Hz로 ±30°, 측정 대역폭 40Hz로 ±90°의 측정 모드를 선택할 수 있습니다. 또한, 경년 열화를 포함한 오프셋 변동량이 Typical 0.12° 이하로 매우 작기 때문에 실질적으로 유지 및 보수할 필요가 없습니다.
새롭게 개발된 독자적인 MEMS 구조는 복수의 Mass와 Differential 구조형으로 되어있어 측정 오차를 최소화하는 검지 방법을 사용하고 있습니다. 본 제품의 소자와 ASIC는 12핀의 프리 몰드 플라스틱 하우징(측정치 8.6 x 7.6 x 3.3 mm)으로 신뢰성 테스트 실적이 있는 패키지입니다. 본 제품은 개발 중인 제품으로 외관은 변경될 수 있습니다.

또한, 본 제품을 동작할 때 2 mA 밖에 소비하지 않기 때문에 배터리 구동의 애플리케이션에도 최적인 상품입니다. 가속도계의 SCA3300시리즈 및 경사계의 SCL3300시리즈와 핀배치가 같기 때문에 PCB설계의 변경없이 용이하게 교체가 가능합니다.

제품 특징

  • 높은 안정성, 클래스 최소 offset 변동량(경년 열화량 및 온도 드리프트량)
  • 광범위한 자가진단 기능
    이상 감지를 직접 진단해 출력을 통해 알림 기능
  • 고신뢰성의 3D MEMS

주요 사양

가속도 검출범위 0.5g ±30°
1.1g ±90°
Total offset (Typical) ≤ 0.12°
노이즈 밀도 0.0009°/√Hz
전원 전압 3.3V
RoHS 기준 SOIC 하우징 컴포넌트 사이즈 8.6 × 7.6 × 3.3 mm (l × w × h)
  • ※본 제품은 개발 중으로 사양이나 외관이 변경될 가능성이 있습니다.

주요 용도

본 제품은 교량, 터널, 건물 등, 가혹한 옥외 환경에서의 구조물의 변화를 모니터 하는 구조물 헬스 모니터링에 최적인 상품입니다. 또한 회전 레이저, 수평계, 다양한 측정기기 등 정확한 경사 검지를 위해 높은 안정성이 필수적인 건설 기자재나 시스템에도 적합합니다.

  • 레벨링
  • 경사검지
  • 구조물 헬스 모니터링
  • 관성계측유닛 (IMUs)
  • 위치 결정·유도 시스템

자세한 내용은 고정밀 디지털 2축 경사 센서 [SCL3400 시리즈]를 확인해 주십시오.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.