Select your region & language

저소비전력에 기여하는 디지털 출력이 가능한 SMD 초전형 소형 적외선 센서 상품화

  • Sensors

2025-09-09

이 제품은 생산중지 예정품입니다. (※2026년 9월 9일 업데이트)

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 저소비전력에 기여하는 디지털 출력이 가능한 SMD 초전형 소형 적외선 센서 ’IRS-D200ST00R1’(이하, 본 제품)을 상품화했다. 본 제품은 현재 양산이 진행 중이다.

최근 스마트홈이나 스마트 빌딩 등에서는 IoT 기술의 활용을 통해 거주 공간이나 시설 내에서의 편의성, 안전성 향상과 절전화가 진행 중이다. 이러한 배경에서 효율적이고 쾌적한 환경을 실현하기 위해, 사람의 움직임을 실시간으로 감지할 수 있는 인체 감지 기능을 탑재한 무선 통신 유닛의 수요가 증가하고 있다. 인체 감지 기능을 실현하는 기술 중 하나로 초전형 적외선 센서가 있다. 무선 통신 유닛에서는 배터리 교체나 충전의 번거로움을 줄이고 장기간 안정적인 동작이 필요하여, 배터리 수명을 늘리면서도 사람의 움직임을 감지할 수 있는 초전형 적외선 센서가 중요해지고 있다. 또한 무선 통신 유닛 내부의 설계 자유도를 높이기 위해 공간 절약화가 필요하며, 소형화된 적외선 센서의 니즈도 높아지고 있다.

이에 당사는 독자적인 감열 세라믹 기술을 통해 저소비전력이면서도 소형인 본 제품을 개발했다. 상시 인체 감지 기능을 작동 상태로 유지하더라도 소비전력을 억제할 수 있으며, 변화가 감지될 때만 마이컴을 기동시키는 인터럽트 기능도 탑재되어 있어 배터리 수명 연장에 기여한다. 더불어, 소형화로 인해 공간 절약이 가능하고, 디지털 인터페이스인 I2C 통신을 채택함으로써 개발 시 설계의 간소화에도 기여할 수 있다.

주요 특징

  • 저소비전력 및 인터럽트 기능 탑재로 시스템 전체의 소비전력 저감에 기여
  • 소형·낮은 높이 SMD 타입으로 공간 절약에 기여
  • 앰프와 ADC 내장 및 디지털 출력(I2C) 지원으로 설계 용이성 실현
  • 높은 S/N ratio와 EMI 노이즈 내성으로 오 검지 저감 및 동작 안정성에 기여
  • 리플로우 대응으로 공정 비용 절감

주요 사양

전극 사이즈 Dual Element 2.0 x 0.5mm
외형 사이즈 6.0 x 6.0 x 2.6mm
감도 19.5mV (Typ.)
엘리먼트 높이 1.65mm
FoV (수평 / 수직) ±55° / ±42°
전원 전압 1.8 – 3.3V
소비 전류 8µA (Typ.)
인터페이스 I2C

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.