Select your region & language

세계 최소 사이즈 인코더 스위치 micro ES를 상품화

  • Sensors

2017-08-30


This product has been discontinued.


요약
무라타제작소는 세계 최소 사이즈 인코더 스위치로, 초소형품 micro ES(스위치 부착의 로터리 인코더) 의 개발에 성공하여 샘플 공급을 시작하였습니다.
주로 Smart watch, Bluetooth대응 헤드셋, 스마트 유리 등이 공급 목표입니다. 양산 개시는 12월 예정입니다.


상세
wearable 기기에서는 소형이면서 조작성이 뛰어난 User Interface가 요구되고 있습니다. micro ES는 그러한 니즈에 부응한 인코더 스위치로 개발되었습니다. 정밀 가공 기술과 모듈화 기술에 의해 incremental형 로터리 인코더와 덕트 스위치를 일체화하여 클릭 감촉, 2 phase의 펄스 출력, 푸시 스위치 기능을 3.4✕ 3.2✕ 2.3mm(돌기부 제외)의 초소형 사이즈로 구현했습니다. wearable 디바이스향 수요 개척과 확매가 목표입니다.


사양
품명: SVM3A012A0A00R00
[로터리 인코더]
출력 형태: A phase, B phase 2출력
출력 수: 6펄스/360도, 1 phase 당
위상차: 15도±10도
클릭 수: 12클릭/ 360도
[닥트 스위치]
작동력: 1.6±0.5N



출력 신호 파형


외형 치수

3.4✕ 3.2✕ 2.3 mm(돌기부 제외)

외관 이미지


설치예





무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.