주식회사 무라타 제작소(이하, 「당사」)는, 2019년 12월 말 Crocus Technology (이하, 「Crocus」)와 판매 계약을 체결했습니다. 이로 인해, 일본·중국·대만·한국에서, Crocus사의 TMR
※1 센서의 독점 판매권
※2를 취득하게 되었습니다.
Crocus사의 TMR 센서 제품은 독자적인 CMOS 리소그래피 위에 완전히 집적된 모놀리식 기술로 고감도, 저노이즈 및 나노 수준의 저전력 소비를 제공하며 온도에 대한 높은 신뢰성과 안정적인 자기 성능 및 극한의 작동 환경에서 뛰어난 견고성을 제공합니다. 이러한 TMR 센서는 IoT 및 산업용 어플리케이션을 위한 이상적인 감지 솔루션이 되고 있습니다.
당사의 자기 센서 경험과 실적에 새롭게 Crocus사의 TMR 센서 제품을 제품 라인업에 추가함으로써 고객이 실현하고자 하는 어플리케이션 서비스를 위해 보다 폭넓고 적절한 제품을 제공할 수 있게 됩니다.
※1
|
|
TMR: Tunnel Magneto Resistance의 약자.터널 자기 저항 효과. |
※2
|
|
대상 제품 : CT1** 시리즈, CT3** 시리즈. 자세한 제품은 를 참조해 주십시오.
|
Crocus Technology 기술 정보
Crocus Technology는 Magnetic Logic Unit™(MLU™)이라는 TMR 센서 기술 특허를 바탕으로 자기 센서 및 임베디드 메모리 솔루션을 개발하고 제공합니다. Crocus Technology의 자기 센서는, 고감도, 안정적인 온도 특성, 저전력 및 저비용을 요구하는 산업·컨슈머 어플리케이션에 상당한 메리트를 제공합니다. Crocus의 본사는 미국 캘리포니아주 산타 클라라에 있으며, 프랑스 그루노블에 사무실을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 이 페이지를 참조해 주십시오.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.