주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차 시장을 비롯한 전자 부품에 높은 신뢰성이 요구되는 시장을 겨냥하여 0603M사이즈(0.6×0.3×0.3mm) 구리(Cu) 전극품* NTC 서미스터 ‘NCU03 XH103F6SRL’, ‘NCU03 XH103F60RL’(이하, 본 제품)를 개발해 NCU 시리즈의 사이즈 라인업을 확대했다. 이미 양산을 시작했으며, 샘플 대응도 가능하다.
자동차 시장에서 자동 운전화나 IoT 화가 진전되는 가운데, 전자 부품의 탑재수가 증가하며 기판의 고밀도화가 진행되고 있다. 또한 ADAS※1/TELEMATICS 기기※2의 고기능화에 따라 전자 부품에 부하가 증가하여 발열 문제가 더욱 심각해지고 있다. 이로 인해 과열 검지나 온도 모니터링에 대한 요구가 점점 높아지고 있다.
본 제품은 당사가 지금까지 개발해 온 프로세스 기술을 활용하여, 고신뢰성 용도에 대응하는 0603M 사이즈(0.6×0.3×0.3 mm)를 실현했다. 기존 제품(1005M 사이즈)과 비교했을 때, 부피 대비 약 80%, 실장 면적 대비 약 70%를 절감했다.
당사는 향후에도 시장의 니즈에 맞는 제품 라인업을 확대할 예정이다. 또, 시장 니즈에 신속하게 대응함으로써, 고신뢰성 용도에서의 새로운 고밀도 실장이나 소형화에 기여할 것이다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.