Select your region & language

모바일·가전·의료 기기용, 소형 사이즈로 고정밀 온도 감지를 구현한 NTC 서미스터 신제품 출시

  • Thermistors (Temperature Sensors, Current Control)

2025-03-19

무라타 제작소(이하, 당사)는 전 온도 범위에서 고정밀한 온도 측정을 지원하는 SMD 타입 NTC 서미스터 ‘NCP 시리즈’의 제품군을 확장하고, 모바일·가전·의료 기기를 위한 0402M와 0603M 사이즈를 새롭게 선보였다. 이 제품들은 현재 양산 중이며 샘플 제공 또한 가능하다.

스마트폰과 웨어러블 디바이스 등 전자 제품이 점점 더 고성능화되고 소형화되면서, 전자 부품에 대한 부하와 발열이 증가하고 있다. 특히 최근에는 반도체 IC의 성능 향상과 함께 전자 부품의 실장 수량이 증가하면서 열 설계의 중요성이 더욱 높아지고 있다. 이러한 흐름 속에서 효율적인 애플리케이션 성능을 구현하기 위해 고정밀 온도 감지에 대한 수요가 더욱 강화되고 있다. 본 제품은 그동안 축적해 온 제조 기술을 활용하여 소형 사이즈로 고정밀한 온도 감지를 실현하였다.
당사는 앞으로도 시장 수요에 부응하는 제품 라인업 확충을 지속적으로 추진할 계획이다.

특징

  • 전체 온도 범위에서 고정밀 온도 감지가 가능하며, 25°C에서 ±0.1°C정밀도 실현(하단 그래프 참조)
  • 기존 제품(1005M사이즈)과 동일한 특성을 갖추어 설계 변경이 불필요하며, 고밀도 실장 및 기판의 공간 절약에 기여
  • 기존 제품(1005M 사이즈)과 비교하여 체적이 작아 고속 응답이 가능(0603M 사이즈는 체적 비교 약 80%, 실장 면적 비교 약 70% 감소. 0402M 사이즈는 체적 비교 약 90%, 실장 면적 비교 약 80% 감소)

온도감지 정밀도

그래프 내 적색선은 새롭게 라인업에 추가된 D제품의 온도 감지 정밀도를 나타냄.


  • ※그래프 중 F나 D는 본래 품번 구성에서의 저항값 허용 오차를 나타냄. F제품은 흑색선, D제품은 적색선으로 표기

사양

품번 NCP02WF104D05RH NCP03WF104D05RL
용도 모바일 컨슈머 디바이스, 의료 기기 [GHTF A/B]
사이즈 0.4×0.2×0.2 mm 0.6×0.3×0.3 mm
저항값(25°C) 100kohm±0.5% 100kohm±0.5%
B상수(25/50°C) 4250 K±0.5% 4250 K±0.5%

제품 사이트

문의

  • 본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.