Select your region & language

고신뢰성용 0603M 사이즈 구리(Cu) 전극품 NTC 서미스터 ‘NCU03 시리즈’ 라인업 확충: 기판의 고밀도화와 소형화에 기여

  • Thermistors (Temperature Sensors, Current Control)

2025-11-12

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차 시장을 비롯한 고신뢰성 용도에 대응 가능한 0603M 사이즈(0.6×0.3×0.3 mm) 구리(Cu) 전극품※1 NTC 서미스터 ‘NCU03 시리즈’에 ‘NCU03WF104F6SRL’, ‘NCU03WF104F60RL’(이하, 본 제품)을 추가했다. 본 제품은 양산을 시작했으며, 샘플 대응도 가능하다.

  • ※1구리 전극품: 구리 베이스에 니켈(Ni) 및 주석(Sn) 도금 처리를 한 구리 전극 제품

최근 자동차 시장에서는 ADAS※2와 TELEMATICS 기기※3의 고기능화에 따라 전자 부품에 가해지는 부하가 증가하고 발열 문제가 심각해지고 있다. 더 나아가 자율주행화와 커넥티드화의 발전에 따라 전자 부품 수가 늘어나며, 기판의 고밀도화와 소형화가 중요해지고 있다. 이러한 배경으로 소형이면서 과열 검지가 가능한 서미스터에 대한 니즈가 높아지고 있다.

  • ※2ADAS: Advanced Driver Assistance System /첨단 운전자 보조 시스템
  • ※3TELEMATICS 기기: 차량에 탑재된 통신 기술을 이용해 운전자나 차량의 데이터를 수집·송신해 실시간으로 정보를 제공하는 장치. 주된 용도로는 교통 정보를 취득해 교통 체증을 피하는 내비게이션이나, 음성 인식에 의한 차내 기능 조작 서비스 등을 들 수 있다.

이에 당사는 지금까지 쌓아 온 프로세스 기술을 통해 0603M 사이즈로 소형이면서 과열 검지가 가능한 본 제품을 개발했다. 당사 기존 제품인 1005M 사이즈(1.0×0.5×0.5 mm)와 동일한 저항값 및 B상수로 설계 변경 없이 교체 가능하며 기판의 고밀도화와 소형화에 기여한다.

당사는 앞으로도 시장 니즈에 맞춘 제품 라인업 확충을 통해 고신뢰성용 제품에서 고밀도 실장과 소형화에 기여할 것이다.

특장점

  • 0603M 사이즈의 소형 제품
  • 고신뢰성이 필요한 자동차, 기지국 등의 용도에 사용 가능
  • 당사 기존 제품인 1005M 사이즈와 동일 특성으로 설계 변경 없이 교체 가능
사양
제품명 용도 사이즈 저항값(25℃) B상수(25/50℃)
신제품 NCU03WF104F6SRL 자동차용 0.6×0.3×0.3 mm 100 kohm±1.0% 4250 K±1.0%
신제품 NCU03WF104F60RL 민생용
기존 제품 NCU03XH103F6SRL 자동차용 10 kohm±1.0% 3380 K±1.0%
기존 제품 NCU03XH103F60RL 민생용

제품 사이트

0603M 사이즈 ‘NCU03 시리즈’

관련 사이트

고신뢰성 SMD 타입 서미스터 ‘NCU 시리즈’는 여기를 참고해 주세요.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.