주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 세계 최소형※1 0201M 사이즈(0.25 mm × 0.125 mm)의 NTC 서미스터 ‘NCU01 시리즈’(이하, 본 제품)를 개발했다. 당사의 기존 최소형 제품(0402M 사이즈, 0.4 mm × 0.2 mm)과 비교해 실장 면적을 약 60% 줄이면서도 기존 제품과 동등한 수준의 온도 감지 특성※2(저항값 허용 오차 ±1% 및 B 상수 허용 오차 ±1%)을 구현했다. 초소형화를 통해 제한된 실장 공간에서도 발열 부품에 가까이 배치할 수 있어 발열 부품의 온도 변화를 보다 쉽게 감지할 수 있다. 본 제품은 고밀도 실장이 확대되고 있는 스마트폰과 웨어러블 기기 등의 안정적인 동작에 더욱 기여 가능하다.
본 제품은 2026년 10월부터 샘플 제공을 시작하고 2027년 중 양산을 시작할 예정이다. 저항값 100 kΩ 및 10 kΩ 제품을 시작으로 라인업을 순차적으로 확대할 계획이다.
NTC 서미스터는 IC 등 발열 부품의 온도를 감지하여 전자기기의 온도 제어와 보호에 사용되는 전자 부품이다. 최근 스마트폰과 웨어러블 기기 등의 소형화·고기능화에 따라 기판 위와 모듈 내부에서는 전자 부품의 고밀도 실장이 이루어지고 있다. 이에 따라 전자 부품을 실장 할 수 있는 공간이 제한되면서 NTC 서미스터를 발열 부품에 가깝게 배치하기가 어려워지고 있다. 그러나 발열 부품에서 떨어진 위치에서 온도를 측정하면 측정값과 발열 부품의 실제 온도 사이에 차이가 발생하거나 온도 변화를 감지하는 데 지연이 생길 수 있다. 이러한 배경에서 제한된 공간에도 실장할 수 있는 더 작은 NTC 서미스터에 대한 요구가 커지고 있다. 반면 NTC 서미스터는 크기가 작아질수록 고정밀 가공과 제조가 어려워져 안정적인 온도 감지 특성을 유지하는 것이 기술적 과제이다.
이에 당사는 독자적인 세라믹 소재 기술과 고정밀 가공 기술을 바탕으로 제품 구조와 제조 공정을 최적화하여 세계 최소형 0201M 사이즈의 NTC 서미스터를 개발했다. 본 제품은 당사의 기존 최소형 제품(0402M 사이즈, 0.4 mm × 0.2 mm)보다 실장 면적을 약 60% 줄이면서도 기존 제품과 동등한 수준의 저항값 허용 오차(±1%) 및 B 상수 허용 오차(±1%)를 구현했다. 본 제품을 사용하면 기존 NTC 서미스터보다 발열 부품에 더 가깝게 배치할 수 있어 온도 변화를 보다 쉽게 감지할 수 있다. 이를 통해 고밀도 실장이 확대되고 있는 전자기기의 안정적인 동작에 기여 가능하다.
당사는 앞으로도 NTC 서미스터 라인업을 확대하고, 전자기기의 소형화와 신뢰성 향상에 지속적으로 기여할 것이다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.