Select your region & language

업계 최소형 클래스, 1608사이즈 히터용 PTC서미스터 초소형 세라믹 히터"마이크로 히터"

  • Thermistors (Temperature Sensors, Current Control)

2017-03-28


이 제품은 생산 중지되었습니다.


microheater

요소

주식 회사 무라타 제작소는 히터용 PTC서미스터로는 세계 최소형 클래스(1.6×0.8×0.68mm)의 초소형 세라믹 히터"마이크로 히터"를 상품화하여, 2016년 11월부터 양산을 시작하고 있습니다. 또한 본 제품은 4월 19일(수)부터 도쿄 빅 사이트에서 개최되는「Medtec Japan 2017」의 무라타 제작소 부스에서 전시됩니다.

배경

헬스케어에 대한 관심 고조 및 건강 기기·미용 가전 등의 다양화가 진행되는 가운데, 히터 기능을 이용하는 부품에는, 설치자유도가 높으며, 필요한 부위의 온도를 효과적으로 높일 수 있는 것이 요구됩니다. 당사는 그러한 시장 요구에 응하고, 히터용 PTC서미스터를 절연 수지에 밀봉한 1.6×0.8×0.68mm크기의 초소형 칩 세라믹 히터"마이크로 히터"를 개발했습니다. 소형이기 때문에 열응답성이 높은 절연성을 가진 평탄한 윗면을 대상물에 밀착시킴으로써 필요로 하는 부위를 직접 효율적으로 데울 수 있습니다. 더욱이, 여러 개를 나란히 배치하면 다양한 형상으로 히터 기능을 형성할 수 있어 설계 자유도의 향상에 기여합니다. 낮은 전압에서 발열하고, 전력을 낭비 없이 사용할 수 있으므로, 에너지 절약 설계에 따른 건전지(DC1.5V)구동도 가능합니다. 또 PTC세라믹 재료가 가진 자기 온도 제어 기능으로 퀴리 점 부근보다 높은 온도에서는 상승하지 않기 때문에, 심플하고 안전성이 높은 히터라고 할 수 있습니다.

용도

  • 헬스케어, 건강 기기
  • 미용 기기
  • 일반 전자 기기
  • 가열에 따른 온도 보상 회로

특장점

  • 초소형: 1608사이즈.

  • 높은 열응답성.

  • 설치의 자유도가 높고, 대상 부위를 효율적으로 가열.

  • 전력의 낭비가 적고, 건전지(DC1.5V)에서 구동이 가능.

  • PTC세라믹스의 온도 제어 기능에 따른 높은 안전성.


전기적 특성]

     목 사양 
    저항 값 at 25℃
    2.2~68 ohm(7품종)
    퀴리 점
    85 – 105 °C
    최대 전압
    2 – 6 V
    외형 치수
    1.6 × 0.8 × 0.68mm

외형 치수:1.6×0.8×0.68mm


    Dimension


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.