Select your region & language

과전류 보호용 0603M 사이즈 PTC 서미스터의 라인업 확충

  • Thermistors (Temperature Sensors, Current Control)

2021-04-13

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 스마트폰/소형 웨어러블 전용의 과전류 보호용 PTC 서미스터※1 (통칭: 리세터블 퓨즈※2)의 라인업을 확충하였고 0603M사이즈(0.6×0.3×0.3mm)에서 고전압 제품인 「PRG03BC181RB7RL」과 저저항 제품인 「PRG03BC101RB7RL」 (이하, 본 제품)을 추가했습니다. 본 제품은 현재 양산을 개시했습니다.

스마트폰을 시작으로 모바일 기기의 5G 혹은 급속 충전 등의 대응을 위해 고기능화와 소형화가 진행되고 있습니다. 또한, 동시에 전자 회로의 안정성을 위해 회로 보호용 소형 부품의 니즈가 높아지고 있습니다. PTC 서미스터는 일정 온도를 초과하면 저항값이 급격히 상승하는 특성이 있으므로, 모바일 기기의 조립이나 낙하 시에 일어나는 회로의 과전류를 검지함으로써, 기기의 이상이나 고장을 방지합니다.

본 제품은 당사의 주력제품인 적층 세라믹 콘덴서 및 다층 디바이스 등에서 쌓은 프로세스 기술을 기반으로 당사 기존 제품(저항치 180Ω 최대전압 13V)에 비해 같은 사이즈로 약 50%의 내전압이 향상된 20V 제품을 실현했습니다. 또한, 시리즈 라인업으로 100Ω의 저저항품을 확충했습니다. 이는 당사 독자의 세라믹 재료를 이용한 것으로 장기간 안정된 특성을 유지할 수 있습니다.

앞으로도 시장의 니즈에 부합하는 라인업의 확충을 진행하여 모바일 기기의 안정성 향상에 기여하겠습니다.

  • ※1
    PTC 서미스터 : Positive Temperature Coefficient Thermistor의 약자. 온도가 올라가면 일정 온도를 기준으로 저항치가 급격히 상승하여 전자회로의 과전류를 검지함으로써 회로를 보호하는 용도로 사용됩니다. 자세한 내용은 이쪽을 봐 주세요.
  • ※2리세터블 퓨즈 : 잘못된 접속이나 합선 등에 의해 과전류 발생 시 동작함으로써 회로를 보호합니다. 과전류가 제거되면 자동으로 원상태로 복귀해, 반복하여 사용할 수 있습니다.

본제품의 특장점

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
제품명 PRG03BC181RB7RL PRG03BC101RB7RL
사이즈(L×W×T) 0.6×0.3×0.3mm 0.6×0.3×0.3mm
내압 20V 15V
저항치 180Ω 100Ω

관련 사이트

제품의 상세는 이쪽을 확인해주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.