Select your region & language

과열 검지용 0603M 사이즈 PTC 서미스터의 라인업 확충

  • Thermistors (Temperature Sensors, Current Control)

2024-09-18

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 모바일 기기와 차재 용도로 0603M 사이즈(0.6×0.3×0.3 mm)의 과열 검지용 PTC 서미스터※1 라인업을 확충해, 공칭 저항 1kΩ 시리즈로 검지 온도 105℃, 115℃의 제품(이하, 본 제품)을 추가했다. 본 제품은 10월부터 양산을 시작할 예정이다.

스마트폰이나 태블릿 단말 등과 같은 모바일 기기의 고기능화·소형화에 따라, 전자 부품의 탑재 개수가 증가하고 있다. 또한 통신 속도가 비약적으로 고속화되는 5G에서는, 개별 부품이 단위 시간에 처리해야 하는 정보량이 현격히 증가해 부품에 부하가 커져 발열하기 때문에, 과열 검지 부품의 니즈가 높아지고 있다. 또, AEC-Q200에 준거하는 차재 용도에서도, LED 라이트의 과열 검지에 대해 LED 라이트의 소형 소켓화가 진행되어 부품의 소형화 니즈가 커지고 있다.

당사는 세라믹 원료의 조성 및 소성 기술의 개량을 통해, 공칭 저항 1kΩ 제품으로서는 세계 최소인 0603M사이즈(0.6×0.3×0.3mm)를 개발했다. 기존 제품 PRF15 시리즈(1005M 사이즈)에 비해 부피 대비 약 80%, 실장 면적 대비 약 70%를 절감했다. 또, 당사 PRF 시리즈에서는 처음으로 무연(Pb-free) 원료를 사용한 제품으로 환경 부하 경감에도 기여할 수 있다.

당사는 향후에도 온도 감지용 제품의 라인업을 확충하여 시장의 요구에 대응 가능한 고밀도 실장이나 소형화에 기여할 것이다.

  • ※1 PTC 서미스터 : Positive Temperature Coefficient Thermistor의 약자.
  •   온도가 상승하면 일정 온도를 경계로 저항값이 급격히 상승하여 전자회로의 과열 상태를 감지함으로써 과열로부터 회로를 보호하는 용도로 사용된다.
  •   자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

주요 사양

  • 모바일 기기용 공칭 저항 1kΩ 제품으로는 세계 최소 0603M 사이즈를 실현하여, 고밀도 실장 및 기판 공간 절약에 기여
  • PTC 서미스터의 부피가 작으므로 고속 응답 가능
  • 무연(Pb-free) 원료를 사용한 제품
  • 무접점이므로 ON/OFF 시 노이즈가 발생하지 않음
  • 복잡한 회로 구성이 불필요하므로 부품 수 절감 가능
  • 발열 감지 후, 통상 온도가 되면 자동으로 원래의 저항값으로 돌아가 반복적으로 사용 가능
  • 실온(25℃)에서 저항값 1kΩ, 센싱 온도 105℃, 115℃에서 10kΩ

제품 사이트

  • 모바일 기기용
  • PRF03BB102QB7RL에 대해서는 여기를 참조해 주세요.
  • PRF03BC102QB7RL에 대해서는 여기를 참조해 주세요.
  • 자동차용
  • PRF03BB102QS7RL에 대해서는 여기를 참조해 주세요.
  • PRF03BC102QS7RL에 대해서는 여기를 참조해 주세요.

  • PRF03 시리즈에 대해서는 여기를 참조해 주세요.

관련 사이트

추천 IC는 여기 別ウィンドウで開く 를 참조해 주세요.(도시바 일렉트로닉스 코리아 페이지로 연결됩니다.)

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.