Select your region & language

CAN-FD대응 고정밀 세라믹 발진자 CSTNE-VH5T 시리즈의 상품화

  • Timing Devices (Crystal Unit / Ceramic Resonator)

2021-05-27

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 세라믹 발진자(CERALOCK)의 새로운 주파수 고정밀화를 실현해, CAN※1-FD※2에 대응하는 세라믹 발진자(CERALOCK) 「CSTNE-VH5T시리즈」(이하、본제품)을 상품화했습니다. 본제품은 2021년 4월부터 양산을 개시합니다.

  • ※1CAN : Controller Area Network의 약어
  • ※2CAN-FD : CAN Flexible Data rate의 약어

자동차의 전장화로 인해, 자동차의 각 기능 사이를 잇는 네트워크는 보다 빠른 통신 속도가 요구되고 있습니다. 자동차에서 널리 채용되고 있는 통신규격 CAN에서도 통신용량 500kbps를 지원하는 기존 Classic CAN에서 1Mbps 이상으로 확장할 수 있는 CAN-FD로 전개가 진행되고 있습니다. CAN-FD로 전개됨에 따라 통신 기준 클럭을 생성하는 타이밍 디바이스의 주파수도 고정밀화가 필요합니다. 그래서 당사는 새로운 설계의 최적화, 프로세스의 불균형 저감을 추구하는 것으로써, CAN-FD대응이 가능한 고정밀 발진 주파수의 본제품을 실현했습니다.

당사의 세라믹 발진자(CERALOCK)는, 신뢰성, 견고성이 높고, 코스트와 성능의 밸런스가 가장 뛰어난 타이밍 디바이스로서 자동차 용도로도 많은 고객으로부터 채용 받고 있어 충분한 시장 실적을 가지고 있습니다. 향후에도 고성능・고신뢰의 세라믹 발진자(CERALOCK)의 라인업을 확충해, 자동차의 전장화에 공헌해 갈 것입니다.

제품의 특장점

  1. 고신뢰성, 낮은 고장율
  2. 발진 기동 시간
  3. 부하 용량 내장으로 공간 절약, 회로설계, 기판 레이아웃 설계의 용이성

주요 사양 (Ex. CSTNE16M0VH5T000R0)

  • 발진 주파수 허용 편차: -0.10%/+0.04% (+/-0.07% 상당)
  • 발진 주파수 온도 의존성 : -0.10%/+0.12% (+/-0.11% 상당)
  • 발진 주파수 에이징 : -0.03%/+0.07% (+/-0.05% 상당)

제품 상세 내용은 세라믹 발진자(CERALOCK) 「CSTNE-VH5T시리즈」를 확인해 주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.