Select your region & language

Bluetooth®기기용 수정 진동자의 양산 개시에 대해서

  • Timing Devices (Crystal Unit / Ceramic Resonator)

2016-11-24

이 제품은 생산 중지되었습니다. (※2025년 3월 27일 업데이트)

요약

주식 회사 무라타 제작소는 이번에 무선 기기용으로 2016사이즈(2.0x1.6mm)의 고 정밀 수정 진동자(XRCGB-F-H시리즈)를 상품화하는 라인 업의 확충을 진행했습니다. 이 상품은 초기 주파수 정밀도+/-10ppm을 실현하고 모바일/모듈 기기에서 사용되는 Bluetooth®통신용 수정 진동자로 대응 가능합니다.

보충

당사는 2009년에 수정 진동자(XRCGB시리즈)의 양산을 개시하고, 2014년에는 무선 기기(Bluetooth®Low Energy, ZigBee®등)전용으로 주파수 정밀도+/-40ppm(초기 공차+온도 특성)에 대응한 XRCGB-F-P시리즈를 상품화하였습니다.

최근 소비재 시장에서는 무선 통신이 가능한 제품의 개발, 보급이 급속히 진행되고 있어, 근거리 무선 통신으로 Bluetooth®기능을 탑재한 제품이 증가하고 있습니다. 또한, 모바일 기기와 무선 통신 모듈에서는 소형화 요구가 높아지고 있습니다. 당사에서는 소형(2.0x1.6mm사이즈), Bluetooth®통신에 대응 가능한 주파수 정밀도+/-20ppm(초기 공차+온도 특성)을 실현하고, 지금까지의 라인 업으로는 대응하지 못한 Bluetooth®기기에서의 대응이 가능하게 되었습니다.


특징

기존의 수정 진동자에는 없는 세계 최초의 독자적인 패키지 기술을 이용함으로써 품질이나 양산성, 가격 퍼포먼스가 뛰어납니다. 동시에 소형화에도 뛰어나고 가속이 진행된 세트의 고밀도 실장화 및 슬림화에의 공헌을 목표로 합니다.

RoHS지령에 준거, 무연(페이즈 3)을 실현

무연 합금 실장에 대응


용도

Bluetooth®탑재 기기(헤드셋, 오디오, 모듈, 웨어러블, AV기기 등)

*당사 제품 정보는 (어플리케이션 페이지(Bluetooth®/Bluetooth®Low Energy용 수정 진동자))에도 게재하고 있습니다.

품종

XRCGB-F-H시리즈의 상세는 여기

예:XRCGB24M000F1H00R0(24MHz)
XRCGB25M000F1H00R0(25MHz)
XRCGB26M000F1H00R0(26MHz)
XRCGB32M000F1H00R0(32MHz)


전기적특성

Part Number
Frequency
[MHz]
Freq. Tolerance
At +25°C 
[ppm max.]
Freq. Shift
by Temp. 
[ppm max.]
ESR
[Ω max.]
Load
Capacitance
[pF]
Drive
Level
[μW max.]
XRCGB24M000F1H00R0 24 +/-10
+/-10
(-20 to +70 °C)
80
6.0+/-0.1
or specify
300
XRCGB25M000F1H00R0 25
XRCGB26M000F1H00R0 26
+/-10
(-30 to +85 °C)
60
XRCGB32M000F1H00R0 32

외형 치수도

 










(in mm)

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.