Select your region & language

150℃ 대응 자동차의 크리스털 [XRCGA_F_A]시리즈 상품화

  • Timing Devices (Crystal Unit / Ceramic Resonator)

2023-06-05

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는, 차량 탑재용으로 2016 사이즈에 동작 온도 150℃를 보상하는 크리스털 「XRCGA_F_A」시리즈(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 현재 양산이 진행중이다.

자동차 엔진 룸 주변의 가혹한 환경에서는 125℃ 이상의 고온에서도 안정적인 동작이 가능한 부품이 요구되며 고온에서 대응하기 위해서는 높은 솔더 크랙에 대한 내성이 요구된다.

이에 당사는 새로운 설계 최적화와 프로세스 최적화를 추구하여 기존의 4단자 전극 제품을 2단자 전극 제품으로 변경하여, 150℃의 작동 온도에서 높은 솔더 크랙 내성을 달성하는 제품을 개발했다. 또한 독자적인 패키징 기술을 이용하여 2016사이즈로의 소형화, 높은 신뢰성, 낮은 고장률(Particleless), 무연화를 실현했다.

앞으로도 고성능/고신뢰성 크리스털의 적용 범위를 넓혀 자동차의 안전성과 보안 실현에 기여해 나가겠다.

제품의 특장점

  1. 동작 온도150℃ 보상
  2. 높은 신뢰성, 낮은 고장률(Particleless)
  3. 2단자 전극 사용으로 인한 높은 솔더 크랙 내성 실현
  4. RoHS규격을 만족하는 무연 실현

주요 사양

발진 주파수 20MHz
주파수 편차(25℃) ±40ppm
주파수온도특성 ±140ppm(-40~150℃)
주파수 에이징 ±10ppm/15년

제품 사이트

[XRCGA_F_A]시리즈의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

[XRCGA_F_A]시리즈의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.