Select your region & language

자동차의 고정밀 크리스털 XRCGE_FXA 시리즈 상품화

  • Timing Devices (Crystal Unit / Ceramic Resonator)

2023-06-19

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차의 크리스털 ‘XRCGE_FXA시리즈’(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 현재 양산이 진행중이다.

최근 자동차의 전장화, 자율주행화에 따라 차내 네트워크를 위한 차량용 이더넷과 고성능 IC의 사용이 증가하며 ±50ppm이하의 총 주파수 정밀도를 가진 고정밀 타이밍 디바이스가 필요하다.

이에 당사는 크리스털의 새로운 설계 최적화와 프로세스 최적화를 추구하여 총 발진 주파수 정밀도 ±50ppm이하의 본 제품을 개발했다. 또한 독자적인 패키징 기술을 이용하여 2016 사이즈로의 소형화, 고신뢰성, 낮은 고장률(Particleless)을 실현했다.

앞으로도 고성능, 고신뢰성 크리스털의 적용 범위를 넓혀 고객의 안심과 안전을 실현하는데 기여해 나가겠다.

제품의 특장점

  1. 고정밀
  2. 고신뢰성, 낮은 고장률(Particleless)

주요 사양

발진 주파수 24MHz~30MHz
종합 주파수 허용 편차※1 ±50ppm
동작 온도 범위 -40℃ to 125℃
  • ※1이하의 항목을 포함
    ・주파수 허용 편차(+25°C)
    ・주파수 온도 의존성(-40 to +125°C)(+25℃ 기준)
    ・주파수 에이징(+25゚C、15year(s)) (초기값 기준)

제품 상세

제품 상세는여기에서확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.