Select your region & language

세계 최초, -40~125°C의 넓은 사용 온도 범위에서 주파수 편차 ±40ppm의 고정밀도 차량용 크리스털 개발: 차량 네트워크의 고기능화에 기여

  • Timing Devices (Crystal Unit / Ceramic Resonator)

2024-11-14

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

  1. 높은 정밀도과 광범위한 사용 온도 범위를 양립
  2. 높은 신뢰성과 낮은 고장률 실현
  3. 안정적인 공급체제 확립

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는, -40~125°C의 넓은 사용 온도 범위에서 주파수 편차※1±40ppm의 고정밀도를 실현한 자동차용 크리스털 ‘HCR/XRCGE_M_F 시리즈’(이하, 본 제품)를 세계 최초로※2 개발했다. 본 제품은 이미 양산을 시작했다.

자동차의 전장화·고기능화로 인해 TPMS※3나 RKE※4, wBMS※5 등의 시스템에서 Bluetooth® Low Energy(BLE)나 ZigBee™를 이용한 기기가 많아지며 각 기기로부터 발생하는 여러 무선 통신 신호가 간섭을 일으키는 상황이 발생하고 있다. 이러한 환경에서는 각 통신 규격의 전기 신호의 주파수를 정확히 수신하고, IC 간의 통신 오류를 방지하기 위해 탑재 기기의 IC 간에 신호 송신 타이밍을 정확하게 동기화가 필수적이다. 이에 안정된 클럭 신호※6를 발생시키는 고정밀도의 타이밍 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있다.
한편, 기존 타이밍 디바이스는 사용되는 각 수정 발진자의 주파수 정밀도에 개체차가 있을 뿐만 아니라, 실장 후 차재 기기가 사용되는 온도가 되면 수정 발진자의 주파수가 바뀌어 버려 통신 규격에서 요구되는 주파수 정밀도를 벗어나는 문제가 있었다. 이로 인해 차량용 기기의 생산 공정 시에, 요구되는 주파수 정밀도를 맞추기 위해 무선 제어 IC에 보정 계수를 입력하는 캘리브레이션 공정이 필요했다. 이 캘리브레이션 공정에 걸리는 시간과 비용이 과제가 되고 있다.

또, 최근 차량용 기기의 소형화로 인한 고밀도 실장과 고성능 IC의 사용으로 기판 회로의 온도 상승도 과제가 되고 있다. 이러한 배경으로 인해 고정밀도이면서 고온에서도 대응 가능한 전자 부품이 요구되고 있다.
따라서 당사는 독자적인 수정 원석과 최적화된 진동자 설계로 -40~125°C의 넓은 사용 온도 범위에서 주파수 편차 ±40ppm의 높은 정밀도를 실현한 본 제품을 세계 최초로 개발했다. 이로써 차량용 기기의 생산과정에서 필요했던 캘리브레이션 공정 없이도 차량용 기기의 안정된 동작에 기여할 수 있다.
당사는 향후에도 시장 니즈에 맞는 크리스털의 개발을 통해 자동차의 고기능화에 기여할 계획이다.

주요 특장점

  1. 높은 정밀도와 광범위한 사용 온도 범위를 양립
    -40~125°C의 넓은 사용 온도 범위에서 주파수 편차 ±40ppm의 고정밀도를 실현한 세계 최초의 자동차용 크리스털
  2. 높은 신뢰성과 낮은 고장률 실현
    당사의 독자적인 수지 밀봉 패키지에 의해 유기 이물질뿐만 아니라 무기 이물질의 선별도 가능하기 때문에 고품질 제품만 출하
  3. 안정적인 공급체제 확립
    당사의 독자적인 패키지 구조로 안정적인 재료 수급 및 생산이 가능

주요 사양

사이즈 2.0 mm×1.6 mm×0.65mm
주파수 32MHz~48MHz(BLE 대응 제품)
※순차적으로 대응 주파수 확장 예정
사용 온도 범위 -40°C~125°C
주파수 허용 편차 ±40ppm이내
주파수 온도 특성
주파수 에이징 (15년간)
등가 직렬 저항(ESR) 60Ω~100Ω
부하 용량(Cs) 6pF~10pF

주요 용도

TPMS나 RKE, wBMS와 같은 차량용 BLE가 탑재된 차량용 기기 등

주석

  • ※1주파수 편차: 주파수 허용 편차와 주파수 온도 특성과 주파수 에이징을 합한 편차.
  • ※2당사 조사, 2024년 11월 13일 기준.
  • ※3TPMS(Tire Pressure Monitoring System): 타이어 공기압 등의 정보를 무선 전송하고 실시간으로 모니터링 하는 시스템.
  • ※4RKE(Remote Keyless Entry): 무선을 이용해, 키를 사용하지 않고 자동차 문을 해제하는 시스템.
  • ※5wBMS(Wireless Battery Management System): 무선 배터리 관리 시스템.
  • ※6클럭 신호: 일정 간격으로 안정된 주기의 신호.

제품 사이트

본 제품의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.