Select your region & language

차량용 소형 2016 사이즈 크리스털 XRCGB_F_C 시리즈 상품화

  • Timing Devices (Crystal Unit / Ceramic Resonator)

2025-07-23

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 차량용 인포테인먼트(IVI※1)를 비롯한 자동차용으로 소형 2016 사이즈 크리스털 ‘XRCGB_F_C 시리즈’(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 현재 양산이 진행 중이다.

  • ※1IVI(In-Vehicle Infotainment): 자동차에 탑재된 IT 기기를 통해 정보와 엔터테인먼트 기능을 운전자 및 동승자에게 제공하는 기능.

차량용 인포테인먼트에는 주로 3225사이즈의 크리스털이 사용되고 있다. 그러나 최근에는 ADAS※2와의 기능 통합으로 세트가 고기능화됨에 따라 전자 부품의 탑재 수가 증가하면서 보다 소형 부품이 필요해지고 있다. 또한, 각 차량 시스템에서 사용되는 통신 규격도 증가하고 있어 각 기기에서 발생하는 여러 무선 통신이 서로 혼선되는 상황이 발생되고 있다. 이러한 환경에서는 각 통신 규격이 사용하는 전기 신호의 주파수를 정확하게 수신하고, IC 간의 통신 오류를 방지하기 위해 탑재된 기기 간의 신호 전송 타이밍을 정확하게 동기화해야 한다. 이러한 이유로, 안정적인 클럭 신호※3를 생성하는 높은 정밀도의 타이밍 장치가 필요해지고 있다.

  • ※2 ADAS(Advanced Driver Assistance System): 첨단 운전자 지원 시스템
  • ※3클럭 신호 : 일정 간격으로 안정된 주기를 가지는 신호

이에 따라 당사는 독자적인 패키징 기술과 설계 최적화, 프로세스 최적화를 통해 소형화와 높은 정밀도를 모두 실현한 차량용2016사이즈의 본 제품을 개발했다. 3225 사이즈와 비교하여 실장 공간이 약 60% 줄어들어 기기의 소형화 및 기능 향상에 기여할 수 있다. 또한 본 제품은 높은 납땜 크랙 내성으로 많은 차량 메이커에서 사용하고 있다.
앞으로도 고성능, 고신뢰성 크리스털의 적용 범위를 넓혀 고객의 안심과 안전을 실현하는데 기여해 나갈 것이다.

제품의 특장점

  1. 소형의 2016 사이즈
  2. 높은 정밀도
  3. 동작 온도 105°C 보증
  4. 높은 납땜 크랙 내성
  5. 높은 신뢰성과 낮은 고장률 (Particleless)
  6. 안정적인 공급
  7. 무연화

제품 사이트

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.