Select your region & language

차량용 UWB 대응 고정밀 크리스털· 서미스터 세트 제안 및 회로 설계 서포트 개시

  • Timing Devices (Crystal Unit / Ceramic Resonator)

2026-04-30

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 차량용 UWB(Ultra-Wide Band) 용도를 대상으로 크리스털 'XRCGE55M200MZF1BR0'과 서미스터 'NCU03XH103F6SRL'을 조합한 디스크리트 구성의 품번 제안과 회로 설계 서포트를 개시했다. 본 제안과 서포트는 UWB를 활용하는 디지털 키, CPD(Child Presence Detection), 센서, Wireless BMS 등 차량용 애플리케이션에서의 활용을 상정하고 있다.

최근 차량용 UWB에서는 디지털 키 및 안전 기능 고도화에 따라 광대역 통신의 정밀한 타이밍 제어에 대한 요구가 증가하고 있다. 그러나 고온 환경에서는 크리스털 단독으로 요구 정밀도를 충족하기 어려워 일반적으로는 크리스털에 내장된 온도 센서를 활용한 보정이 필요했다.
한편, 비용 구조 최적화를 목적으로 크리스털과 외장 서미스터를 디스크리트 구성으로 사용하고자 하는 니즈가 있었으나 회로 설계 및 온도 보정의 난이도가 과제였다.
이에 당사는 크리스털 'XRCGE55M200MZF1BR0'과 서미스터 'NCU03XH103F6SRL'의 디스크리트 구성에 대해 세트 제안과 온도 특성 보정을 위한 회로 설계 서포트를 개시했다.
본 서포트는 지정된 링크를 통해 문의할 경우, 고객의 실장 기판을 받아 제품을 실장 시의 온도 특성 파라미터를 측정하고 데이터를 제공한다.
이를 통해 디스크리트 구성이면서도 실장 기판에 최적화된 보정 파라미터를 적용이 가능해져 고객의 특성 목표 실현 및 설계 프로세스 효율화에 기여한다.
또한, 본 세트 제안에 포함된 크리스털 'XRCGE55M200MZF1BR0'은 신제품으로, 2026년 3월부터 양산을 시작했다. 소형 2016 사이즈와 높은 신뢰성, 낮은 고장률을 실현하여 차량용 애플리케이션의 소형화 및 안전 기능 고도화에 기여 가능하다.

세트 제안 제품의 주요 특장점

1.크리스털 'XRCGE55M200MZF1BR0'

<특장점>

  • ①고정밀 온도 보정 대응: 독자적인 컷 기술로 고온 환경에서의 온도 특성 커브를 최적화
  • ②차량용 대응의 높은 신뢰성: 동작 온도 115℃ 보증, 낮은 고장률(Particleless)
  • ③설계 지원: 온도 보정 회로의 기술 서포트을 통해 디스크리트 구성에서의 설계를 용이화
  • ④안정적인 공급
  • ⑤무연화 대응

<사양>

사이즈 2.0 x 1.6 mm
발진 주파수 55.2MHz
주파수 편차(25℃) ±10ppm
주파수 온도 특성 ±10ppm(※보정 후、-40~115℃)

<관련 사이트>

크리스털 'XRCGE55M200MZF1BR0' 상세 정보는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

2.서미스터 'NCU03XH103F6SRL'

<특장점>

  • ①자동차 등 높은 신뢰성 부품을 필요로 하는 기기에 대응
  • ②구리 전극 제품으로 소형화(0603M 사이즈)를 실현
  • ③소형 사이즈로 빠른 응답 가능

<사양>

사이즈 0.6 x 0.3 mm
저항값(25℃) 10 kΩ±1.0%
B정수(25/50℃) 3380 K±1.0%
동작 온도 범위 -55~+125℃

<관련 사이트>

서미스터 'NCU03XH103F6SRL' 상세 정보는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
본 제품에 대한 보도 자료는 (LINK)를 참조하시기 바랍니다.

회로 설계 서포트에 대해

상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 보도 자료에 대한 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.