주식회사 무라타 제작소 (이하, [당사])는 산화은전지(SR) / 알칼리 버튼형 전지(LR)의 대전류 타입(이하, [본제품])을 라인업에 추가하여, 2020년 10월부터 양산을 시작합니다.
최근 투약 디바이스 및 인슐린 펌프나 펜, 캠슐 내시경 등의 의료 기기에 있어서 산화은전지(SR) / 알칼리 버튼형 전지(LR)의 적용이 확대되고 있습니다. 이러한 용도에서는 통신, 라이트, 기계 구동 등을 수행하기 위해, 대전류 특성이 요구되고 있습니다.
본제품은 표준 모델과 비교하여 우수한 부하 특성을 가지고, 안정된 대전류에 대응합니다. 또한 당사 독자의 무수은화 특허 기술을 채용하여, 뛰어난 누액 내성으로 높은 안정성을 실현했습니다. 수은을 사용하지 않아, 안심 및 안전을 위해 의료 기기에 적합합니다.
향후에도 특성 및 신뢰성이 뛰어난 마이크로 전지의 개발에 임하여, 의료 기기의 소형화와 고성능화에 공헌해 나가겠습니다.
산화은 전지 (SR) / 알칼리 버튼 전지 (LR)의
대전류 타입을 참조하십시오.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.