주식회사 무라타제작소 본사 교토부 나가오카쿄시, 이하 '무라타제작소')는 VitaNet, Inc.(본사: 미국 캘리포니아주, 이하 「VitaNet」)가 2020년 7월부터 제공을 개시하는 시큐어 IoT 플랫폼 「VitaNet Suite」에 MCU
※1 내장 Bluetooth
®모듈 「Bluetooth
®Module(MBN52832)」(이하, 본제품)을 대응합니다.
| ※1 |
Micro Controller Unit : 전자제어를 하기 위해 컴퓨터로 연산처리를 하는 반도체칩. |
최근 저출산 고령화로 인한 노동 인구 감소에 따른 극심한 인력 부족이 큰 문제가 되고 있어 제조 현장에서는 IoT 기술, 데이터 가시화 기술 등을 활용한 생산성 향상 노력이 주목 받고 있습니다. 그러나 생산설비의 보안을 지키기 위해 필요한 작업이 수동으로 이루어지고 있는 것이나 IP 네트워크로부터의 사활감시
※2 시스템 자동화, 원격화가 과제가 되고 있습니다. 이러한 문제를 해결하는데 일조하기 위해 Bluetooth
® Low Energy IoT 기기에 VitaNet Suite와 본 제품을 접목함으로써 세계 최초
※3의 IoT 기기 식별 및 인증 자동화(페어링)와 동시에 사활 감시의 원격제어 및 관리를 통한 보안강화를 실현하였습니다.
또, 무라타 제작소의 모듈의 설계 노하우를 살린 모듈의 소형화뿐만이 아니라, VitaNet Suite에 대응하고 있으므로, 기기 ID 정보가 포함 된 QR 코드를 부착하면 이전에 Bluetooth
® 작동 및 관리에 필요했던 LCD
※4 패널 및 작동 버튼이 필요하지 않아, 펌프나 모터 등에서도 설치가 가능합니다.
| ※2 |
컴퓨터 또는 시스템이 정상적으로 작동하는지 모니터링 하는 것. |
| ※3 |
2020년 7월 12일 시점. |
| ※4 |
Liquid crystal display의 약어. 액정 패널을 말한다. |
VitaNet Suite는 클라우드의 프로토콜 변환 지원과 함께 각 게이트웨이 및 IoT 장치에서 실행되는 미들웨어로 구성된 플랫폼 서비스(PaaS)입니다. VitaNet의 특허 기술은 IP 네트워크와 비 IP Bluetooth
® 간의 프로토콜을 변환하여 사상 최초로 단일 게이트웨이를 통해 안전한 양방향 암호화 통신으로 수백 대의 IoT 장치를 연결할 수 있게 합니다. 게이트웨이가 수용 할 수 있는 IoT 장치 수에는 이론적 인 제한이 없습니다.
VitaNet이 장착 된 IoT 장치는 대기 중 무선 신호를 방출하지 않으므로 프라이버시를 보장하고 2.4GHz 대역의 혼잡을 방지합니다. 또한 VitaNet이 장착 된 IoT 장치는 향상된 UX 디자인으로 이전과 마찬가지로 스마트 폰 애플리케이션을 지원합니다.
VitaNet Suite SDK
※5는 Bluetooth
® 표준을 준수하며 검증이 어렵고 개발 시간과 비용을 증가시키는 경향이있는 Bluetooth
® 저에너지 (LE) 보안 모드 1 레벨 4
※6을 사용합니다. SDK에는 제품 및 게이트웨이 용 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 프로그래밍 흐름을 따르는 이해하기 쉬운 API가 있습니다.
| ※5 |
어플리케이션 개발에서 기능의 실장에 사용하는 소프트웨어 개발 키트. |
| ※6 |
인증을 하고, LE시큐어 커넥션으로 페어링을 하고, 암호화 통신을 합니다. |
무라타 제작소와 VitaNet은 시장 요구 사항을 보다 잘 충족하기 위해 계속해서 R&D에 참여하고 안전하고 안전한 IoT 네트워크의 미래에 기여할 것입니다.
주요 특징
1. Bluetooth® 규격에 준거한 보안 및 페어링 자동화를 동시에 구현
IP 네트워크는 인증 및 페어링을 위해 VitaNet의 소프트웨어 인증 키를 사용하여 IoT 장치와 게이트웨이 모두의 보안 인증을 제어합니다. 이것에 의해, 일반적으로는 양립이 곤란한, Bluetooth
®규격에 따른 AES-128
※7의 패킷 암호화에 의한 시큐러티와 페어링의 자동화를 세계 최초로 실현되었습니다.
| ※7 |
Advanced Encryption Standard : 미국에서 표준규격으로 채택되고 있는 암호화 방식. |
2. IP 네트워크에서 IoT 기기 원격 제어 및 관리 가능
본 제품을 내장하면 클라우드 서버에서 IoT 기기와 암호화한 양방향 통신을 수행 할 수 있으므로자동 데이터 수집을 비롯한 사활 감시의 원격 제어 및 관리가 가능합니다.
3. 소형화를 통한 IoT기기의 공간 절약
무라타 제작소는 통신 모듈 설계 및 제조에 대한 노하우를 활용하여 모듈을 더욱 소형화함으로써 고밀도 전자 회로 설계 및 IoT 장치의 소형화에 기여합니다.
또한 VitaNet Suite를 지원하면서 QR코드로 IoT기기의 ID를 식별하고 VitaNet 소프트웨어 인증키로 IoT기기 인증이 가능해졌습니다. LCD 패널이나 조작 버튼 장착이 불필요하기 때문에 조작을 위한 인터페이스가 없는 펌프나 모터 내에도 설치가 가능합니다.
주요 사양
| 제품명 |
MBN52832 |
| 사이즈 |
7.4mm × 7.0mm × 0.9mm(길이×폭×높이) |
| 통신 방식 |
Bluetooth® Low Energy |
| 안테나 |
모듈 내장 |
| Nordic사제 IC Chip |
nRF52832 |
| FW의 OTA업데이트 |
가능 |
QR코드를 사용한 본 제품의 인증 프로세스

VitaNet 인증 키 취득은 첫 회에만 가능하며, 캐시 된 VitaNet 인증 키 정보를 사용하여 인증과 Bluetooth® 연결이 가능합니다.
본제품의 생태계

| ※ |
클라우드 서비스의 한 예입니다. |
| ※ |
이 문서에 사용 된 회사 이름과 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. |
제품 정보
관련 웹 사이트
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.