주식회사 무라타 제작소(본사:쿄토부 나가오카쿄시, 대표이사 회장 겸 사장:무라다 츠네오)는, 농지의 상태를 가시화하는 토양 모니터링 시스템을 활용한 베트남·메콩 델타 지역
*1에서의 실증 실험을 베트남 국립 칸토(Can Tho) 대학과 협력해 실시해, 농업의 염해 대책을 추진하고 있습니다. 이번 대처는, "Studies on sustainable soil uses
*2"(이하, 본프로젝트)에 의한 것으로, 일본 정부와 베트남 정부간의 농업 염해 대책 사업에 관한 ODA(정부 개발 원조) 공여 합의에 근거하는 것입니다.
1.본 프로젝트의 배경
베트남의 메콩 델타 지역은, 온난화에 의한 기후 변동의 영향에 의해, 건기에는 메콩강의 유량 감소나 조석에 의해 해수의 소상에 의한 염해가 발생하고 있습니다. 또 염해 피해외, 가뭄이나 우기의 홍수 등, 지금보다 가혹한 농업 환경이 계속 되고 있습니다.
본프로젝트는, 메콩 델타 지역에서의 농업·환경 연구에 깊은 지견을 가진 베트남 국립 칸토(Can Tho) 대학과 당사가 2017년부터 협력해 임하고 있습니다. 당사가 가진 전자부품·회로설계·S/W 설계의 노하우를 활용한 소형 센서 유닛에 의해 고정밀도로 농지와 수로 상태를 계측하고, 독자적인 모니터링 툴을 조합해 상태의 가시화·해석을 실시해, 논이나 과수원 등에의 염해 예방, 농지와 수로 환경의 염·황산 오염의 개선, 비료, 농작물, 관개 시스템을 통합적으로 관리하는 구조를 구축함으로써 메콩 델타 지역에 있어서 IT 도입에 공헌합니다.
2.토양모니터링 시스템의 특징
무선송수신 시스템은 게이트 웨이, 라우터 및 여러 센서 노드로 구성됩니다.
센서 노드 1대당 트랜스미터
*31대와 센서유닛 3대로 구성되어, 토양, 포장수질 및 수로 수질상태를 계측하고 그 센싱 데이터는 클라우드에 축적됩니다.
주요 특징은 다음과 같습니다.
- 약 13cm의 소형 센서 유닛에 2종류의 전기전도*4, 온도, 수분율을 측정하는 3개의 센서를 내장
- 독자형상의 센서소자와 독자개발 알고리즘을 내장한 센서에 의해 상태를 고정밀도로 분석
- AA형 건전지 3개로 1년 이상 가동 가능
- 방진・ 방수성능 IP68*5 및 방청의 신뢰성을 실현하여 혹독한 환경에서 장기사용이 가능
3.향후 전망
본 프로젝트는, 동일본 대지진의 해일 피해 농지에서의 염분 상태 모니터링을 통해 농지를 수복한 노하우를 살려, 2017년부터 3개년의 계획으로 스타트했습니다.
당초부터 본 제품을 도입하고 있는 석창성, 카마우성 외, 2018년 10월부터는 벤체성, 키엔잔성내를 더한 4곳에 도입하고 있습니다. 당사는 앞으로도 많은 연구기관과의 공동연구를 통해 독자적인 센싱 기술과 무선기술을 이용해 세계적인 SDGs
*6의 실현에 힘쓰겠습니다.
4.메콩 델타 지역의 설치 모습

센서 유닛과 통신을 하는 트랜스미터(베트남 벤체성에서)
*1
|
|
캄보디아 동남부를 포함한 메콩강 하류의 삼각주 |
*2
|
|
베트남・ 메콩 델타 지역에서 황산, 소금에 오염된 토양에서의 비옥성 개선과 오염 방지 대응. 또한 기후변화에 적응하여, 지속 가능한 농업을 실현시켜 수익 향상을 도모한다.
|
*3
|
|
전기신호를 전파에 실어 보내는 송신기
|
*4 |
|
물질중 전기전도의 쉬운 점을 나타냄
|
*5 |
|
전기기계기구 외곽의 보호등급으로 최고수준의 방진, 방수성능
|
*6 |
|
Sustainable Development Goals(지속가능한 개발목표)2015년 9월의 유엔 서밋에서 채택된 2016년부터 2030년까지의 국제목표
|
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.