微型电池钮扣型二氧化锰锂电池

钮扣型二氧化锰锂电池(CR电池)是正极使用二氧化锰,负极使用锂的小型一次电池。
被广泛用于智能无钥匙进入系统和TPMS(Tire Pressure Monitoring System)等汽车相关设备、IoT相关设备、存储备份电源等用途。

详情请点击这里▼

硬币型二氧化锰锂电池

产品搜索

选择指南

从小型和薄型到大容量型,共有11种型号
支持的普通IC的工作温度范围上限为85℃
最适合车载和FA等工作温度环境恶劣的器件
最适合LPWA通信等大电流负载的器件
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
类型 标准 准耐热 耐热 大电流
型号名
(CR2032尺寸的场合)
CR2032 CR2032X CR2032W CR2032R
工作温度范围 -30~70℃ -40~85℃ -40~125℃ -30~70℃
推荐放电电流
*可以利用额定容量90%的电流值
≦1mA ≦1mA ≦1mA ≦3mA
最大脉冲电流
*在放电至额定容量的50%的状态下,以3
秒的脉冲长度,能够维持2V或以上的电流
值(23°C环境下)
30mA 30mA 30mA 50mA

特点

  • 轻量、高电压、高能源密度
    电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。
  • 优越的放电稳定性
    即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。
  • 广泛的工作温度范围
    使用独特的有机电解液,使得在低温~高温领域都具有优越的特性。
    - 标准型 / 大电流型: -30℃ to +70℃
    - 准耐热型: -40℃ to +85℃
    - 耐热型: -40℃ to +125℃
  • 优越的耐漏液性
    通过使用新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。
  • 优越的保存特性
    活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及独特的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
  • UL元件认定合格产品
    村田的硬币型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。
    该电池是RoHS指令对象外。

CR引脚产品阵容

引脚形状一览 (点击图片可看引脚尺寸大小)

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
基板安装方向

H

V

M

引脚规格 形状 E O E P
负极引脚顶端宽度(mm) 0.75 0.75 0.75 1.8 0.75 2.0
正极引脚顶端宽度 (mm) 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 0.75×2 2.0
间距 (mm) 17.8 20.5 35.6 20.5 N/A N/A
标准型 CR2032 CR2032-HE8

CR2032-HE1

  CR2032-HO6

CR2032-VE3

 

CR2430 CR2430-HE1

CR2430-HE2

  CR2430-HO1

CR2430-VE1

 
CR2450 CR2450-HE5

CR2450-HE6

  CR2450-HO5

CR2450-VE6

 
准耐热型 CR2032X CR2032X-HE1

  CR2032X-HO6

   

CR2450X   CR2450X-HE6

  CR2450X-HO5

   
CR2477X   CR2477X-HE2

  CR2477X-HO4

   
CR3677X     CR3677X-HE1

     
耐热型 CR2032W CR2032W-HE1

  CR2032W-HO6

   

CR2050W           CR2050W-MP6

CR2450W   CR2450W-HE6

  CR2450W-HO5

  CR2450W-MP1

CR2477W   CR2477W-HE2

  CR2477W-HO4

   
大电流型 CR2032R   CR2032R-HE1

  CR2032R-HO6

   

CR2450R   CR2450R-HE6

  CR2450R-HO5

   

我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。

原理

正极(正极)活性物质采用经过特殊处理的二氧化锰(MnO2),负极(负极)活性物质采用高电压、高活性的锂金属。
此外,电解液中的有机溶媒使用能够溶解锂盐的物质,尽可能易于高电压、高能源的产生。
电池的放电反应是

原理

放电电压显示约为3V,电池电压极其稳定且放电中的阻抗低。

横截面构造图

横截面构造图

Lithium Batteries UN38.3 Test Summary

在此处下载锂电池 UN38.3 测试摘要。

注意事项

技术资料

由此查阅有关二氧化锰锂电池的技术说明