微型电池准耐热型

准耐热型主要是应用在车载设备和室外IoT设备(智能仪表和FA控制设备),可以替代原来使用的圆筒形电池。

详情请点击这里▼

钮扣型二氧化锰锂电池>准耐热型

系列产品阵容

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
220mAh 20mm 3.2mm 3g 3.0V -40℃ to 85℃ CR2032
220mAh 20mm 3.2mm 3.4g 3.0V -40℃ to 85℃ CR2032
220mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V -40℃ to 85℃ CR2032
600mAh 24.5mm 5mm 6.2g 3.0V -40℃ to 85℃ CR2450
600mAh 24.5mm 5mm 6.6g 3.0V -40℃ to 85℃ CR2450
600mAh 24.5mm 5mm 6.5g 3.0V -40℃ to 85℃ CR2450
1000mAh 24.5mm 7.7mm 9.5g 3.0V -40℃ to 85℃ -
1000mAh 24.5mm 7.7mm 10g 3.0V -40℃ to 85℃ -
1000mAh 24.5mm 7.7mm 9.8g 3.0V -40℃ to 85℃ -
2000mAh 36.5mm 7.7mm 20g 3.0V -40℃ to 85℃
  • 公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23℃、终止电压:2.0V)
  • 此处记录的数值不是保证值。
    如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

Video

适用于物联网IoT设备的硬币型锂电池“准耐热型”的介绍

村田凭借着面向车载应用多年积累的耐热技术,开发了覆盖比标准型更广的温度范围的「准耐热型」 硬币型电池。
适用于车载相关和工厂自动化,户外物联网等广泛用途。

Others

特点

  • 工作温度范围较宽
    标准型的工作温度范围是−30℃〜70℃,而准耐热型则扩大到−40℃〜85℃。电子元器件和LSI的工作温度上限大都不超过85℃,可以支持这些产品。
    此外,关于保存特性,准耐热型在85℃下保存100天以上时,与标准型相比,也能减少电压下降。
  • 扣式锂电池容量最大*1
    准耐热型中容量最大的“CR3677X”,扣式锂电池的容量最大*1,不仅标称容量比CR123A电池和CR2电池大,还有助于电子设备的小型化和薄型化。

*1 2018年10月本公司调查