微型电池大电流型

大电流型电池被采用在用「LoRa」和「SIGFOX」的LPWA (Low Power Wide Area) 通讯方式的物流・资产管理跟踪设备,室外基础设施,FA控制设备,环境监视传感器等。

详情请点击这里▼

钮扣型二氧化锰锂电池>大电流型

系列产品阵容

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
      
型号 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
200mAh 20mm 3.2mm 3g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
200mAh 20mm 3.2mm 3.4g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
200mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
500mAh 24.5mm 5mm 6g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
500mAh 24.5mm 5mm 6.4g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
500mAh 24.5mm 5mm 6.3g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
  • *公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23℃、终止电压:2.0V)
  • *此处记录的数值不是保证值。
    如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

Video

适用于物联网IoT设备的硬币型锂电池“大电流型”的介绍

我们开发了改善负载特性,满足物联网(LPWA)设备等电源用途需求的「大电流型」硬币型电池。
可以利用在物流・资产管理用跟踪设备和户外基础设施・环境监测传感器。

Others

特点

  • 最大脉冲放电电流 约为原有的2倍!
    “大电流型”与“标准型”相比,即使放电加快也能保持高电流值。使最大脉冲放电电流*1提高到50mA,约为“标准型”的2倍。以前难以使用扣式锂电池的峰值电流较高的“LoRa”等LPWA通信设备,也能使用了*2

    *1 能在放电至标称容量的50%的状态下,以2V以上电压脉冲放电(3秒)的最大电流值,23℃环境下
    *2 可能会因使用环境、使用条件而异。

  • 容量利用率放电时间约为原有的3倍!*3
    与标准型相比,因为可以有效利用电池容量,即使放电加快也能保持高电压。被IoT设备采用时,一次电池交换就可使用较长时间,大大减少了电池更换频率。提高了数据收集的稳定性和系统的可靠性,从而降低了管理成本。

    *3 23℃环境下,45mA时放电3秒、33秒停止的脉冲放电条件