碱性纽扣电池 标准型

性价比高,被广泛应用于玩具、医疗器具及保健用品等多个领域。我们提供不同尺寸及容量的4种产品。

详情请点击这里▼
标准型 >
大电流型(新产品) >



系列产品阵容
特点



Murata Icon X 系列产品阵容

*此处记录的数值不是保证值。
*若您想要了解其他尺寸,敬请咨询。

Murata Icon X 特点

  • 性价比高
    正极材料使用比较便宜的二氧化锰,性价比高。
  • 优越的放电稳定性和重负荷脉冲特性
    即使是瞬间大电流放电,也能获得稳定的放电电压。
  • 优越的耐漏液性
    使用村田独特的特殊板材处理和封口技术,实现优越的耐漏液性。
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。
    该电池是RoHS指令对象外。