请输入产品型号或部分型号。
大电流型SR/LR非常适合用于需要承受大电流负载的、使用通信、照明、摄像机和机械驱动功能的器材。
详情请点击这里▼
以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情) 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。
* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
*1输出电流条件:在23°C的环境下,可确保电压不低于1.2V的电流 [在DOD 0%、100ms(23°C)的条件下可维持1.2V以上的电压的最大脉冲放电电流]
面向医疗器械的大电流氧化银(SR)和碱性电池(LR)的介绍
村田提供面向重负载医疗器械用的高安全性能的氧化银和碱性钮扣电池。
发送您的查询