氧化银电池

氧化银电池
氧化银电池(SR电池)是正极使用氧化银、负极使用锌、电解液使用碱性水溶液的小型一次电池。具有大容量和稳定的特点,广泛用于以医疗设备和精密仪器等用途。村田的氧化银电池全部是日本制造,为保护环境,水银使用率为0%。

详情请点击这里▼
标准型 >
大电流型(新产品) >


用于手表的微型电池


选择指南
特点
用途

系列产品阵容

放电特性和温度/容量的关系
氧化银电池的原理
横截面构造图

参考资料

Murata Icon X 选择指南

  标准型 包含从小型、薄型到大容量型的12种产品
  大电流型(新产品) 非常适合需要承受大电流负载的医疗器械等

类型 标准 大电流
工作温度范围 -10°C ~ 60°C -10°C ~ 60°C
最大脉冲放电电流
*在23℃的环境下,
可确保电压不低于1.2V的电流
40mA 120mA

Murata Icon X 特点

  • 小型、高能源密度
    使用村田独特的高精度材料混合技术实现了高能源密度。此外使用耐氧化性高性能的分离器,可提高容量保存性。
  • 优越的放电稳定性
    放电进行中也能获得稳定的供给电压。
  • 优越的耐漏液性
    使用村田独特的特殊板材处理和封口技术,实现优越的耐漏液性。
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。
    该电池是RoHS指令对象外。

Murata Icon X 用途

  • 医疗设备
  • IoT相关设备
  • 各种精密仪器、测量装置

Murata Icon X 系列产品阵容

*此处记录的数值不是保证值。
*若您想要了解其他尺寸,敬请咨询。

Murata Icon X 放电特性和温度/容量的关系

放电特性和温度/容量的关系

Murata Icon X 氧化银电池的原理

正极(正极)作用物质使用高容量氧化银,负极(负极)活性物质使用经过特殊处理的微细锌粉。此外KOH(氢氧化钾)可作为电解液使用,能够长时间稳定供给电压。
电池的放电反应是
氧化银电池的原理

电动势显示约为1.55V,电池电压到放电末期都显示是稳定且平缓的电压特性,其特色是放电过程中的阻抗特性也很低。

Murata Icon X 横截面构造图

横截面构造图

Murata Icon X 参考资料