EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)引线型EMIFIL

BL0□/BLL/DSS1/VFC/PLT09/10 系列

具备数MHz~数GHz有效噪音抑制的电感型,数MHz~数100MHz高频波段噪音去除的电容器型,DC电源线、视频・音频信号线,平衡点接口电缆使用的共模扼流线圈型,高性能并且能广泛应用与EMI静噪。

引线型EMIFIL®
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
类型 型号 特点
铁氧体磁珠电感器 BL01/02/03
  • 可以有效抑制几MHz~几GHz的电感型EMI静噪滤波器。
    作为广泛使用的静噪产品,在较为轻度的噪音抑制方面应用广泛。
  • 电感型EMIFIL,在低频范围内产生微电感。但在高频波段,
    电感器的电阻成分量会产生原始阻抗。若将其串联插入产生
    噪音的电路,电感器的阻抗会抑制噪声传导。
  • 由于电阻成分在较低频率中产生,因此适用于30M~数百MHz
    宽频带的静噪对策。
BLL
圆盘型EMIFIL DSS1
  • 可够去除数MHz~数100MHz高频波段噪音的电容型EMI静噪
    滤波器。作为高性能通用的EMI静噪滤波器被广泛应用。
  • 3端子构造,减少残留电感,数10MHz以上的高频波段静噪效果大
    大改善。
带压敏电阻功能的电容器
EMIGUARD
VFC
  • EMIGUARD是一种滤波器,通过将压敏电阻组合到电容器中,
    同时实现了压敏电阻的浪涌消除功能和EMI噪声消除功能。
  • 对于同时需要去除高频噪声与高电压浪涌,或者很难被去除的
    高速一般浪涌,十分有效。
共模扼流线圈 PLT09H
  • 用于均衡电气线路,衰减共模噪声的扼流线圈。可以有效的去除
    数MHz~数百MHz的共模噪声。十分适用于DC电源线,视频・
    音频信号线,平衡点接口电缆的噪音抑制。
PLT10HN
  • 高可靠性且对应大电流(超大18A)。

引线型EMIFIL的基础

从“引线型EMIFIL是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于引线型EMIFIL的所有问题。

PDF产品目录

可以下载引线型EMIFIL相关的PDF目录。