EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策) 片状铁氧体磁珠

BL□ 系列

可以有效抑制几MHz~几GHz的电感型EMI静噪滤波器。 作为广泛使用的静噪产品,在较为轻度的噪音抑制方面应用广泛。
电感型EMIFIL®,在低频范围内产生微电感。但在高频波段,电感器的电阻成分量会产生原始阻抗。若将其串联插入产生噪音的电路,电感器的阻抗会抑制噪声传导。

片状铁氧体磁珠

概要

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
片状铁氧体磁珠

型号的查看方法

Chip Ferrite Beads

使用方法

Chip Ferrite Beads

产品搜索

片状铁氧体磁珠的噪声对策事例

BL□静噪效果例子

我们将介绍对应GHz频带噪声的片状铁氧体磁珠BLM□□H系列的高频率噪声对策事例,以及BLM□□R系列在数字电路中,抑制波形失真噪声的对策事例

Chip Ferrite Beads

片状铁氧体磁珠的基础

从“片状铁氧体磁珠是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于片状铁氧体磁珠的所有问题。

PDF产品目录

可以下载片状铁氧体磁珠相关的PDF目录。